MAX14855
MAX14855
推荐新设计使用2.75kVRMS隔离、500kbps/25Mbps、全双工RS-485/RS-422收发器,具有±35kV ESD保护和集成变压器驱动器
业内最可靠的隔离RS-485
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 高度集成简化设计
- 集成LDO为电缆侧供电
- 集成变压器驱动器,将功率传递至电缆侧
- 高性能收发器支持灵活设计
- 兼容RS-485 EIA/TIA-485标准
- 500kbps (MAX14853)/25Mbps (MAX14855)最大数据率
- 总线上允许挂接多达128片器件
- 限摆率输出(MAX14853)
- 接收器集成干扰滤波器,提高抗噪性(MAX14853)
- 集成保护,支持可靠通信
- 驱动器输出/接收器输入提供±35kV ESD保护(HBM)
- 承受2.75kVRMS隔离电压达60s (VISO)
- 630VPEAK最大重复峰值隔离电压(VIORM)
- 445VRMS最大工作隔离电压(VIOWM)
- 额定工作电压下的寿命大于30年
- 承受±10kV浪涌,符合IEC 61000-4-5标准
- 热关断
MAX14853/MAX14855隔离RS-485/RS-422收发器为器件的电缆侧(RS-485/RS-422驱动器/接收器侧)和UART侧之间提供2750VRMS (60s)电隔离。当端口之间的地电势存在较大差异时,隔离通过断开接地环路改善通信以及降低噪声。器件支持速率高达500kbps (MAX14853)或25Mbps (MAX14855)的可靠通信。
MAX14853/MAX14855包括集成450kHz变压器驱动器,可使用外部变压器将功率传递至收发器的电缆侧。集成LDO实现简单、具有空间效率的架构,用于为IC的电缆侧提供功率。
MAX14853/MAX14855包括一个驱动通道和一个接收通道。接收器为¼单位负载,支持多达128个收发器共用一条总线。
集成真失效保护电路确保在输入短路或开路时,接收器输出为逻辑高电平。电缆侧或UART侧电源低于工作电平时,欠压锁定禁止驱动器。
驱动器输出和接收器输入与电缆侧GNDB之间具有±35kV静电放电(ESD)保护,符合人体模式(HBM)的规定。
MAX14853/MAX14855采用宽体16引脚SOIC封装,工作在-40°C至+105°C温度范围。
应用
- HVAC
- 工业自动控制
- 电表
- 可编程逻辑控制器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
安全和法规认证 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX14855GWE+ | 16-SOIC_W-300_MIL | ||
MAX14855GWE+T | 16-SOIC_W-300_MIL |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
隔离式 RS-485 接口 1 | ||
MAX3535E | 推荐新设计使用 | +3V至+5V、提供2500VRMS隔离的RS-485/RS-422收发器,带有±15kV ESD保护 |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max14855的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论