MAX1921

量产

低电压、400mA、降压型DC-DC转换器,SOT23封装

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 保证400mA输出电流
  • 内置同步整流,效率>90%
  • 小巧的6引脚SOT23封装
  • 高达1.2MHz开关频率,小尺寸的外部元件
  • 50µA静态工作电流
  • 0.1µA逻辑控制关断电流
  • 2V至5.5V输入电压范围
  • 固定1.5V、1.8V、2.5V、3V和3.3V输出电压(MAX1921)
  • 可调输出电压(MAX1920)
  • ±1.5%初始精度
  • 软启动限制启动电流
  • MAX1921
    低电压、400mA、降压型DC-DC转换器,SOT23封装
    提问

    参考资料

    了解更多

    软件资源

    找不到您所需的软件或驱动?

    申请驱动/软件

    评估套件

    MAX1921EVKIT

    MAX1920、MAX1921评估板

    特性和优点

    • 2V至5.5V输入电压范围
    • 输出电压
      • 1.8V固定输出电压(MAX1921EUT18-T)
      • 可调输出电压(MAX1920EUT-T)
      • 其它固定输出电压(MAX1921EUT_ _-T)
    • 输出电流
      • 输入电压≥2.5V时,保证400mA输出电流
    • IC关断电流
      • 0.1µA (典型)
    • 表贴元件
    • 经过完全安装与测试

    产品详情

    MAX1921评估板(EV kit)能够从2V至5.5V输入电源产生1.8V固定输出电压和高达400mA的输出电流。MAX1921是一款小巧的SOT23封装的降压型开关转换器,具有内部功率开关和同步整流器。

    MAX1921评估板是一块完全安装且经过测试的表贴元件电路板。MAX1921评估板还可用于评估其它固定输出电压版本的MAX1921或MAX1920,MAX1920是一款具有可调输出电压的降压型开关转换器。板上还有为外部反馈电阻提供的额外焊盘,用于设置由1.25V至VIN的不同输出电压。

    应用

    • 电池供电应用
    • CDMA功放电源
    • 下一代无线手机
    • PDA、掌上电脑与手持终端

    MAX1921EVKIT
    MAX1920、MAX1921评估板

    参考电路

    maxrefdes117fig00
    MAXREFDES117 参考设计

    Heart-Rate and Pulse-Oximetry Monitor

    特性和优点

    • Optical Heart-Rate Monitor and Pulse Oximetry Solution
    • Tiny 12.7mm x 12.7mm (0.5in x 0.5in) Board Size
    • Low Power
    • Device Drivers
    • Free Algorithm
    • Example C Source Code For Arduino And mbed Platforms
    • Test Data

    Competitive Advantages

    • Highly-integrated, small-size sensor
    • Non-chest based heart-rate/SpO2 detection
    • Ultra-low power consumption
    MAXREFDES117
    Heart-Rate and Pulse-Oximetry Monitor

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1921的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览