MAX14591

量产

高速、漏极开路逻辑电平转换器

双通道、双向逻辑电平转换器,优化用于I²C和MDIO总线

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 满足工业标准
    • 满足标准速度、快速和高速I²C的需求*
    • 支持高于4MHz的MDIO开漏总线*
  • 提高设计灵活性
    • VL侧可低至0.9V
    • 支持高达8MHz的推挽工作
  • 低功耗
    • 23µA (典型值) VCC电源电流
    • 0.5µA (典型值) VL电源电流
  • 高度集成
    • /TS为高电平时,供电侧的上拉电阻使能
    • 12kΩ (最大值)内部上拉
    • 低导通电阻RON:17Ω (最大值)
  • 节省空间
    • 8焊球、0.4mm间距、0.8mm x 1.6mm WLP封装
    • 8引脚、2mm x 2mm TDFN封装
MAX14591
高速、漏极开路逻辑电平转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电平转换器 1
MAX14595 量产 高速、漏极开路逻辑电平转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX14591EVKIT

评估MAX14591

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
    • 减少评估时间
  • 完全组装并经过测试
  • 板载可调节振荡器
    • 评估时无需外部函数发生器
  • 跳线可选择开漏和推挽缓冲器,简化评估

产品详情

MAX14591评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的电路板,用于评估高速、漏极开路逻辑电平转换器MAX14591的功能,器件采用8焊球WLP和8引脚TDFN封装。通过多组可选择跳线灵活配置,直接评估器件。可灵活配置的PCB允许用户单独评估每种封装,也可以两种封装一起评估。评估板输入电源可由Micro-USB B型连接器或外部5V电源提供。板载LDO稳压器为每个元件提供合适的电压,通过电位器用户可单独调整电平转换器各边的电源电压。

应用

  • I2C器件通信
  • MDIO器件通信
  • 通用逻辑电平转换

MAX14591EVKIT
评估MAX14591

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14591的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览