LTM2894
LTM2894
量产隔离型 USB 数据收发器
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 隔离型 USB 收发器:7500VRMS (持续 1 分钟)
- 正待 UL-CSA 标准认可
- 增强型绝缘
- 可兼容 USB 2.0 全速和低速规格
- 总线速度的自动配置
- 4.4V 至 36V VBUS 和 VBUS2 工作范围
- 3.3V LDO 输出电源信号基准 VLO 和 VLO2
- 可承受高共模瞬变:50kV/μs
- ±20kV HBM ESD:在 USB 接口引脚上
- 1414VPEAK 最大连续工作电压
- 17.4mm 爬电距离
- 22mm x 6.25mm 表面贴装型 BGA 封装
LTM®2894 是一款完整的电流隔离型 μModule®微型模块) 收发器,可兼容 USB 2.0 规格。
LTM2894 非常适合在主机、集线器、总线分离器或外设应用中提供隔离。其可兼容 USB 2.0 全速 (12Mbps) 和低速 (1.5Mbps) 操作规范。自动速度选择功能电路负责配置上游端口上的集成型上拉电阻器以与下游器件上的检测速度相匹配。
隔离器μModule 技术采用耦合电感器以在上游和下游 USB 接口之间提供 7500VRMS 的隔离和 17.4mm 爬电。该器件非常适合那些需要隔离式接地回路或很大共模电压变化的系统。在共模瞬变 > 50kV/μs 的情况下,可以保证不间断的通信。
增强的 ESD 防护能力使得该器件能够在至局部电源的 USB 收发器接口引脚上承受高达±20kV HBM (人体模型) 和通过至电源的隔离势垒承受 ±20kV ,而不会发生闭锁或受损现象。
Applications
- 隔离型 USB 接口
- 主机、集线器或设备隔离
- 工业 / 医疗数据采集
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
安全和法规认证 1
视频 2
产品选型卡 2
安全和法规认证 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTM2894CY#PBF | 24-Lead BGA (22mm x 6.25mm x 2.06mm) | ||
LTM2894HY#PBF | 24-Lead BGA (22mm x 6.25mm x 2.06mm) | ||
LTM2894IY#PBF | 24-Lead BGA (22mm x 6.25mm x 2.06mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM2894CY#PBF | 量产 | |
LTM2894HY#PBF | 量产 | |
LTM2894IY#PBF | 量产 | |
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM2894CY#PBF | 量产 | |
LTM2894HY#PBF | 量产 | |
LTM2894IY#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTM2894的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论