器件 8 排序 parts sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Description 排序 Description sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Product Lifecycle 排序 Product Lifecycle sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Availability 排序 Availability sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Price (1000+) 排序 Price (1000+) sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Package 排序 Package sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Data Ratemax 排序 Data Rate sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Prop Delaymax 排序 Prop Delay sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Insulation Rating 排序 Insulation Rating sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. CMTImin 排序 CMTI sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Vs+min 排序 Vs+ sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Vs+max 排序 Vs+ sorting button | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default Values 3/3 选定值 | to¥ RMB | Default Values 7/7 选定值 | tobps | tos | toV rms | toV/us | toV | toV | ||||
用于隔离USB 2.0高速、全速和低速应用的3.75 kV RMS数字隔离器 | 推荐用于新设计 | 73 | - | 20-Lead SSOP | 480M | 77n | 3.75k | 40k | 3 | 5.5 | ||
用于隔离USB 2.0高速、全速和低速应用的3.75 kV RMS数字隔离器 | 推荐用于新设计 | 60 | - | 20-Lead SSOP | 480M | 77n | 5.7k | 40k | 3 | 5.5 | ||
用于隔离式 USB 2.0 高速(上游时钟输入)的 5.7kV rms 数字隔离器 | 推荐用于新设计 | 14 | ¥58.62 (ADUM4165BRIZ) | 20-Lead SOIC (Increased Creepage) | 480M | 77n | 5.7k | 40k | 3 | 5.5 | ||
用于隔离式 USB 2.0 高速(下行时钟输入)的 5.7kV rms 数字隔离器 | 推荐用于新设计 | 3 | ¥58.62 (ADUM4166BRIZ) | 20-Lead SOIC (Increased Creepage) | 480M | 77n | 5.7k | 40k | 3 | 5.5 | ||
隔离型 USB 数据收发器 | 量产 | 19 | - | 24-Lead BGA (22mm x 6.25mm x 2.06mm) | 12M | 300n | 7.5k | 50k | 4.4 | 36 | ||
具隔离式电源的隔离型 USB 收发器 | 量产 | 97 | - | 44-Lead BGA (15mm x 15mm x 5.02mm) | 12M | 300n | 2.5k | 30k | 4.4 | 16.5 | ||
全速/低速USB数字隔离器 | 量产 | 4321 | ¥34.99 (ADUM3160BRWZ-RL) | 16-Lead SOIC Wide | 12M | 325n | 2.5k | 25k | 3.1 | 5.5 | ||
全速/低速USB数字隔离器 | 量产 | 3305 | ¥51.37 (ADUM4160BRWZ) | 16-Lead SOIC (Increased Creepage),16-Lead SOIC Wide | 12M | 325n | 5k | 25k | 3.1 | 5.5 |