LTC3851A
推荐新设计使用同步降压型开关稳压控制器
- 产品模型
- 22
产品详情
- 宽VIN范围:采用4V至38V电源供电
- RSENSE或DCR电流检测
- 输出电压精度:±1%
- 可锁相固定频率:250kHz至750kHz
- 两个N沟道MOSFET同步驱动
- 低压差工作:99%占空比
- 可调输出电压软启动或跟踪
- 输出电流折返限制
- 输出过压保护
- 5V内部稳压器
- OPTI-LOOP®偿尽可能降低COUT
- 可选的连续跳脉冲或突发工作模式(Burst Mode®)(轻负载下)
- 低关断IQ:20μA
- VOUT范围:0.8V至5.5V
- 散热增强型16引脚MSOP、16引脚窄体SSOP或3mm × 3mm QFN封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LTC3851A 是一款高性能同步降压型开关稳压控制器,用于驱动一个全 N 沟道同步功率 MOSFET 级。一种恒定频率电流模式架构提供了一个高达 750kHz 的可锁相频率。
OPTI-LOOP 补偿的运用能够在一个很宽的输出电容和 ESR 数值范围内优化瞬态响应。LTC3851A 具有一个精准的 0.8V 基准,该基准与一个 4V 至 38V 的宽输入电源范围相兼容。
TK/SS 引脚在启动操作期间使输出电压斜坡上升。在短路情况下,电流折返功能将限制 MOSFET 的热耗散。在轻负载条件下,MODE/PLLIN 引脚负责在突发模式操作、脉冲跳跃模式或连续电感器电流模式之间进行选择,并允许将 IC 同步至一个外部时钟。与 LTC3851 相比,LTC3851A 包含一个改进型 PLL。
LTC3851A-1 是一个具有电源良好输出信号 (代替了可调电流限制) 的版本。
特征 | |
LTC3851 | 不建议用于新设计 |
LTC3851-1 | 不建议用于新设计 |
LTC3851A | 可调电流限制 |
LTC3851A-1 | PGOOD输出 |
应用
- 汽车系统
- 电信系统
- 工业设备
- 分布式 DC 电源系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3851AEGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC3851AEGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC3851AEMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3851AEMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3851AEMSE#WPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3851AEMSE#WTRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3851AEUD#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3851AEUD#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3851AHMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3851AHMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3851AHMSE#WPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3851AHMSE#WTRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3851AIGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC3851AIGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC3851AIMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3851AIMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3851AIMSE#WPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3851AIMSE#WTRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3851AIUD#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3851AIUD#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3851AMPMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3851AMPMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LTC3851AEGN#PBF | 量产 | |
LTC3851AEGN#TRPBF | 量产 | |
LTC3851AIGN#PBF | 量产 | |
LTC3851AIGN#TRPBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
LTC3851AEGN#PBF | 量产 | |
LTC3851AEGN#TRPBF | 量产 | |
LTC3851AIGN#PBF | 量产 | |
LTC3851AIGN#TRPBF | 量产 | |
4月 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC3851AEGN#PBF | 量产 | |
LTC3851AEGN#TRPBF | 量产 | |
LTC3851AIGN#PBF | 量产 | |
LTC3851AIGN#TRPBF | 量产 | |
11月 8, 2021 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC3851AEGN#PBF | 量产 | |
LTC3851AEGN#TRPBF | 量产 | |
LTC3851AEMSE#PBF | 量产 | |
LTC3851AEMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3851AEUD#PBF | 量产 | |
LTC3851AEUD#TRPBF | 量产 | |
LTC3851AHMSE#PBF | 量产 | |
LTC3851AHMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3851AIGN#PBF | 量产 | |
LTC3851AIGN#TRPBF | 量产 | |
LTC3851AIMSE#PBF | 量产 | |
LTC3851AIMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3851AIUD#PBF | 量产 | |
LTC3851AIUD#TRPBF | 量产 | |
LTC3851AMPMSE#PBF | 量产 | |
LTC3851AMPMSE#TRPBF | 量产 | |
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LTC3851AEMSE#PBF | 量产 | |
LTC3851AEMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3851AHMSE#PBF | 量产 | |
LTC3851AHMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3851AIMSE#PBF | 量产 | |
LTC3851AIMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3851AMPMSE#PBF | 量产 | |
LTC3851AMPMSE#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC3851AEMSE#PBF | 量产 | |
LTC3851AEMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3851AHMSE#PBF | 量产 | |
LTC3851AHMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3851AIMSE#PBF | 量产 | |
LTC3851AIMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3851AMPMSE#PBF | 量产 | |
LTC3851AMPMSE#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTC3851A - Step-Down (Buck) Regulators
- LTC3851A Demo Circuit - Synchronous Step-down DC/DC Converter (12V to 1.5V @ 15A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3851
- LTC3851-1
- LTC3851A
- LTC3851A-1
LTpowerCAD 4
- LTC3851A Project - Synchronous Step-Down Switching Supply with Rsense Current Sensing (4.5-14V to 1.5V @ 15A)
- LTC3854 Project - Synchronous Step-Down Switching Supply with Inductor DCR Current Sensing (4.5-14V to 1.5V @ 15A)
- LTC3851A Project - Synchronous Step-Down Switching Supply (4.5-14V to 1.5V @ 15A)
- LTC3851A Project - High Efficiency Synchronous Step-Down Converter (4.5-14V to 1.5V @ 15A)
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3851A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论