LTC3851

量产

同步降压型开关稳压控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽 VIN 范围:4V 至 38V 工作
  • RSENSE 或 DCR 电流检测
  • ±1% 输出电压准确度
  • 可锁相固定频率:250kHz 至 750kHz
  • 双路 N 沟道 MOSFET 同步驱动
  • 非常低压差操作:99% 占空比
  • 可调输出电压软起动或跟踪
  • 输出电流折返限制
  • 输出过压保护
  • 5V 内部稳压器
  • OPTI-LOOP® 补偿较大限度地减小 COUT
  • 在轻负载条件下可选择执行连续、脉冲跳跃或突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 低停机 IQ:20μA
  • VOUT 范围:0.8V 至 5.5V
  • 耐热增强型 16 引脚 MSOP、16 引脚窄体 SSOP 或 3mm x 3mm QFN 封装
LTC3851
同步降压型开关稳压控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
硅振荡器 1
LTC6909 量产 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3851
  • LTC3851-1
  • LTC3851A
  • LTC3851A-1

LTpowerCAD

LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LTC3851A
  • LTC3851A-1
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1171A-B

LTC3851EGN (DCR) Demo Board | 4.5V < VIN < 14V, VOUT: 1.5V/15A

产品详情

DC1171A-B: Demo Board for the LTC3851 Synchronous Step-Down Switching Regulator Controller

eval board
DC1171A-A

LTC3851EGN (RSENSE) Demo Board | 4.5V < VIN < 14V, VOUT: 1.5V/15A

产品详情

DC1171A-A: Demo Board for LTC3851 Synchronous Step-Down Switching Regulator Controller

DC1171A-B
LTC3851EGN (DCR) Demo Board | 4.5V < VIN < 14V, VOUT: 1.5V/15A
DC1171A-A
LTC3851EGN (RSENSE) Demo Board | 4.5V < VIN < 14V, VOUT: 1.5V/15A

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3851的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览