LTC3851A-1

量产

同步降压型开关稳压控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽 VIN 范围:4V 至 38V 工作
  • RSENSE 或 DCR 电流检测
  • ±1% 输出电压准确度
  • 电源良好输出电压监视器
  • 可锁相固定频率:250kHz 至 750kHz
  • 双路 N 沟道 MOSFET 同步驱动
  • 非常低压差操作:99% 占空比
  • 可调输出电压软起动或跟踪
  • 输出电流折返限制
  • 输出过压保护
  • OPTI-LOOP® 补偿较大限度地减小 COUT
  • 在轻负载条件下可选择执行连续、脉冲跳跃或突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 低停机 IQ:20μA
  • VOUT 范围:0.8V 至 5.5V
  • 耐热性能增强型 16 引脚 MSOP、16 引脚 MSOP 或 3mm x 3mm QFN 封装
LTC3851A-1
同步降压型开关稳压控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
硅振荡器 1
LTC6908 具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC1432A-B

LTC3851AEUD-1 Demo Board with PGood Signal | 4.5V ≤ VIN ≤ 14V, VOUT = 1.5V @ 15A

产品详情

Demonstration circuit 1432A is a synchronous buck controller featuring the LTC3851AEUD/LTC3851AEUD-1. It operates with an input voltage from 4.5V to 14V and provides 1.5V at up to 15A at the output. The demo circuit is available in two versions. DC1432A-A is configured with LTC3851AEUD which provides ISET function, while the DC1432A-B is configured with LTC3851AEUD-1 which provides PGOOD function.

DC1432A-B
LTC3851AEUD-1 Demo Board with PGood Signal | 4.5V ≤ VIN ≤ 14V, VOUT = 1.5V @ 15A

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3851A-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览