LTC3851-1
量产同步降压型开关稳压控制器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 宽 VIN 范围:4V 至 38V 工作
- RSENSE 或 DCR 电流检测
- ±1% 输出电压准确度
- 电源良好输出电压监视器
- 可锁相固定频率:250kHz 至 750kHz
- 双路 N 沟道 MOSFET 同步驱动
- 非常低压差操作:99% 占空比
- 可调输出电压软起动或跟踪
- 输出电流折返限制
- 输出过压保护
- OPTI-LOOP® 补偿较大限度地减小 COUT
- 在轻负载条件下可选择执行连续、脉冲跳跃或突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 低停机 IQ:20μA
- VOUT 范围:0.8V 至 5.5V
- 耐热性能增强型 16 引脚 MSOP 或 3mm x 3mm QFN 封装
LTC3851-1 是一款高性能同步降压型开关稳压控制器,用于驱动一个全 N 沟道同步功率 MOSFET 级。一种恒定频率电流模式架构提供了一个高达 750kHz 的可锁相频率。
OPTI-LOOP 补偿的运用容许在一个很宽的输出电容和 ESR 数值范围内优化瞬态响应。LTC3851-1 具有一个精准的 0.8V 基准和一个电源良好指示器。一个 4V 至 38V (绝对最大值为 40V) 的宽输入电源范围可适应大多数电池构造和中间总线电压。
在启动操作和停机期间,TK/SS 引脚运用重合或比例式跟踪的方式来使输出电压斜坡上升。在短路条件下,电流折返功能将限制 MOSFET 的热耗散。在轻负载条件下,MODE/PLLIN 引脚负责在突发模式操作、脉冲跳跃模式或连续电感器电流模式之间进行选择,并允许将 IC 同步至一个外部时钟。
LTC3851-1 和 LTC3851 几乎完全相同,只是用 PGOOD 引脚替代了后者的 ILIM 引脚。
特征 | |
LTC3851 | 不建议用于新设计 |
LTC3851-1 | 不建议用于新设计 |
LTC3851A | 可调电流限制 |
LTC3851A-1 | PGOOD输出 |
应用
- 汽车系统
- 电信系统
- 工业设备
- 分布式 DC 电源系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3851EMSE-1#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3851EMSE-1#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3851EUD-1#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3851EUD-1#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3851IMSE-1#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3851IMSE-1#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LTC3851EMSE-1#PBF | 量产 | |
LTC3851EMSE-1#TRPBF | 量产 | |
LTC3851EUD-1#PBF | 量产 | |
LTC3851EUD-1#TRPBF | 量产 | |
LTC3851IMSE-1#PBF | 量产 | |
LTC3851IMSE-1#TRPBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LTC3851EMSE-1#PBF | 量产 | |
LTC3851EMSE-1#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC3851EMSE-1#PBF | 量产 | |
LTC3851EMSE-1#TRPBF | 量产 | |
LTC3851IMSE-1#PBF | 量产 | |
LTC3851IMSE-1#TRPBF | 量产 | |
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LTC3851IMSE-1#PBF | 量产 | |
LTC3851IMSE-1#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
硅振荡器 1 | ||
LTC6909 | 量产 | 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器 |
浪涌抑制器、过压和过流保护 1 | ||
LT4363 | 推荐用于新设计 | 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器 |
双电源监控器 1 | ||
LTC2960 | 推荐用于新设计 | 36V、纳安级电流、两输入电压监视器 |
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LTC3851A-1 | 量产 | 同步降压型开关稳压控制器 |
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3851
- LTC3851-1
- LTC3851A
- LTC3851A-1
LTpowerCAD
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTC3851A
- LTC3851A-1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3851-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论