HMC619
过期HMC619 / HMC619LP5
驱动器放大器,提供芯片或SMT封装,DC至10 GHz
- 产品模型
- 5
产品详情
- P1dB输出功率: ±27 dBm、±28 dBm
- 增益: 11 dB,12.8 dB
- 输出IP3: +37 dBm
- 电源电压: +12 V (300 mA)
- 50 Ω匹配输入/输出
- 芯片尺寸: 3.12 × 1.50 × 0.1 mm
- 32引脚、5 × 5 mm、表贴技术(SMT)封装
HMC619是GaAs单芯片微波集成电路(MMIC)和PHEMT分布式功率放大器芯片,工作频率范围为DC至10 GHz。 这些放大器提供11 dB或12.8 dB增益、±37 dBm输出IP3和27 dBm或28 dBm输出功率(1 dB增益压缩),采用+12 V电源供电时功耗仅为300 mA。 HMC619在±0.4 dB或±0.5 dB时,器件具有出色的增益平坦度(DC至10GHz),因而适用于EW、ECM、雷达和测试设备应用。 HMC619器件输入/输出内部匹配50 Ω,可方便地集成至多芯片模块(MCM)。 所有芯片数据均由通过最短0.31 mm (12 mil)的两条0.025 mm (1 mil)线焊连接的芯片获取。
应用
- 电信基础设施
- 微波无线电和VSAT
- 军事和空间
- 测试仪器仪表
- 光纤产品
推荐替代产品
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
停产数据手册 1
质量文档 3
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC619-SX | CHIPS OR DIE | ||
HMC619LP5 | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE | ||
HMC619LP5E | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC619LP5ETR | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC619LP5TR | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 14, 2015 - 15_0026 Discontinuance of Select Hittite Microwave Products (HMC) from Analog Devices |
||
HMC619LP5E | 过期 | |
HMC619LP5ETR | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
HMC637ALP5E |
GaAs、pHEMT、MMIC、1 W功率放大器,0.1 GHz至6 GHz |
|
HMC637A-Die | GaAs MMIC 1 W功率放大器,DC - 6 GHz |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC619的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论