HMC637A-Die

量产

GaAs MMIC 1 W功率放大器,DC - 6 GHz

产品详情

  • P1dB输出功率: +30.5 dBm
  • 增益: 14 dB
  • 输出IP3: +41 dBm
  • 偏置电源: +12V、+6V、-1V
  • 50 Ω匹配输入/输出
  • 裸片尺寸: 2.98 x 2.48 x 0.1 mm
HMC637A-Die
GaAs MMIC 1 W功率放大器,DC - 6 GHz
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

S-参数 1

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC637A-DIE的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论