ADP2504

量产

600 mA/1000 mA,2.5 MHz降压-升压式DC-DC转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高度:1 mm
  • 紧凑的PCB尺寸
  • 多种工作模式无缝切换
  • 静态电流:38 μA(典型值)
  • 2.5 MHz频率工作时支持1.5 μH电感
  • 输入电压:2.3 V至5.5 V
  • 固定输出电压:2.8 V至5.0 V
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADP2504
600 mA/1000 mA,2.5 MHz降压-升压式DC-DC转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADP2504-2.8
  • ADP2504-3.3
  • ADP2504-3.5
  • ADP2504-4.2
  • ADP2504-4.5
  • ADP2504-5.0
  • ADP2504-ADJ

ADP2503/4 Buck Boost Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
AD-96TOF1-EBZ

3D 飞行时间开发平台

特性和优点

ADI ToF系统使用VGA CCD,使得用户可以捕获640x480景深映射图像,进而提供比市场上许多其他TOF系统高4倍的分辨率。因此用户能够检测和测量与较小和更薄物体之间的距离,而这些物体本来在其他ToF系统中不可见。更多信息包含在我们的ToF技术页面中。

  • 范围:<6m
  • FoV:90° x 69.2°
  • 波长 940nm
  • 精度:1-2.5% 误差 
  • 帧速率:最大30 fps(取决于应用程序处理器、操作系统和主机接口)
  • 分辨率:640 x 480 像素 
  • 连接至PC的多个接口选项(USBETHWiFi
  • ToF特定API,用于系统控制和数据采集
  • LinuxWindowsMac操作系统
  • 完整的开源软件框架:用于MATLAB®PythonRobotOS的包装器
  • 平台支持软件/算法开发,同时可优化硬化
  • 第三方网络有助于修改平台以满足各个生产需求
 

产品详情

AD-96TOF1-EBZ 是经过实践检验的深度感知硬件平台。与 96Boards 生态系统中的处理器板配合使用时,可用于 3D 软件和算法开发。在开发软件和算法的同时,可以利用硬件设计实现产品化。ADI 可以推荐第三方开发商帮助定制该平台以满足各种应用需求。

根据客户偏好和开发经验的差异,可以使用不同的 96Boards 处理器板进行整体系统评估和定制开发。在夹层板上还可以使用树莓派 (Raspberry Pi) 接口,进一步提高客户灵活性。

该解决方案能够实现非常小巧和低功耗的特点,测量长达 6 米的深度,并具有出色的室外和室内性能以及 VGA 分辨率。

可用于如下应用:

  • 机器人
  • 工业自动化
  • SLAM(同时定位和地图构建)
  • 增强现实
  • 虚拟现实
  • 无人机
  • 汽车检测

EVAL-ADP2504

ADP2504评估板

产品详情

该产品包括多种具有不同电压或不同特性的评估板以及RedyKitTM。RedyKit提供两种装配完善且经过测试的评估板,以及用于IC调节器的齐全产品(电压)选项,从而简化产品评估。套件中所有IC选项均分类存放,每个抗静电拉链袋上都清楚地印着ADI产品型号。

只需一个电压源、一个电压表、一个电流表和一些负载电阻,就可以完成简单的器件测量,如线路和负载调整率、压差、地电流等。

AD-96TOF1-EBZ
3D 飞行时间开发平台
EVAL-ADP2504
ADP2504评估板

最新评论

近期浏览