器件 20 排序 parts sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Description 排序 Description sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Product Lifecycle 排序 Product Lifecycle sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Availability 排序 Availability sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Price (1000+) 排序 Price (1000+) sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Package 排序 Package sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Freq Response RFmin 排序 Freq Response RF sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Freq Response RFmax 排序 Freq Response RF sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Input Dynamic Rangetyp 排序 Input Dynamic Range sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Temp Drifttyp 排序 Temp Drift sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Istyp 排序 Is sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Vs+min 排序 Vs+ sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Vs+max 排序 Vs+ sorting button | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default Values 3/3 选定值 | to¥ RMB | Default Values 13/13 选定值 | toHz | toHz | todB | todB | toA | toV | toV | ||||
2 GHz至67 GHz,500 MHz带宽包络检波器 | 推荐用于新设计 | 3 | - | 10-Lead LFCSP (2mm x 3mm w/ EP) | 2G | 67G | 40 | 1 | 28.6m | 3.15 | 5.25 | ||
ADL6010S 添加至我的购物车 添加至 myAnalog | 航空航天 ADL6010S 快速响应 45 dB 范围 0.5 GHz 至 43.5 GHz 包络检测器 | 推荐用于新设计 | Check Distributor Inventory | - | 16-Lead LCC (6mm x 6mm x 1.52mm w/EP),CHIPS OR DIE | 500M | 43.5G | 45 | 0.3 | 3m | 4.78 | 5.25 | |
快速响应、45 dB范围、0.5 GHz至43.5 GHz包络检波器 | 推荐用于新设计 | 279 | - | CHIPS OR DIE,6-Lead LFCSP (2.05mm x 2.05mm w/ EP) | 500M | 43.5G | 45 | 0.3 | 3m | 4.78 | 5.25 | ||
具比较器的 UltraFast™ 7ns 响应时间 15GHz RF 功率检波器 | 量产 | 2533 | - | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | 600M | 15G | 40 | 2 | 44m | 3.1 | 5.5 | ||
RF功率检测器 | 量产 | 909 | ¥5.61 (MAX2204EXK+T) | 5-SC70-N/A | 450M | 2.5G | 21 | - | 1.2m | 2.7 | 3.3 | ||
具停机和增益调节功能的精准型 300MHz 至 7GHz RF 检波器 | 量产 | 179 | ¥15.40 (LTC5530ES6#TRMPBF) | 6-Lead TSOT-23 | 300M | 7G | 42 | 1.2 | 500µ | 2.7 | 6 | ||
具停机和偏移调节功能的精准型 300MHz 至 7GHz RF 检波器 | 量产 | 97 | ¥14.82 (LTC5531ES6#TRMPBF) | 6-Lead TSOT-23 | 300M | 7G | 42 | 1.2 | 500µ | 2.7 | 6 | ||
具有可调增益和 12MHz 基带带宽的精准 600MHz 至 7GHz、RF 检波器 | 量产 | 109 | - | 6-Lead TSOT-23 | 600M | 7G | 42 | 1 | 2m | 2.7 | 5.5 | ||
300MHz 至 11GHz 精准型双通道 RF 功率检波器 | 量产 | 103 | - | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | 300M | 11G | 40 | 1 | 900µ | 2.7 | 6 | ||
具快速比较器输出的 600MHz 至 7GHz 精准型 RF 检波器 | 量产 | 1135 | - | 6-Lead TSOT-23 | 600M | 7G | 38 | 1 | 2.1m | 2.7 | 5.5 | ||
具增益和偏移调节功能的精准型 300MHz 至 7GHz RF 检波器 | 量产 | 2197 | - | 6-Lead TSOT-23,6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | 300M | 12G | 42 | 1.2 | 500µ | 2.7 | 6 | ||
具增益和偏移调节功能的精准型 300MHz 至 7GHz RF 检波器 | 量产 | 2197 | - | 6-Lead TSOT-23,6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | 300M | 7G | 42 | 1.2 | 500µ | 2.7 | 6 | ||
采用 SC70 封装的 300MHz 至 3GHz RF 功率检波器 | 量产 | 102 | ¥15.89 (LTC5509ESC6#TRPBF) | 6-Lead SC70 | 300M | 3G | 36 | 0.5 | 580µ | 2.7 | 6 | ||
采用 SC70 封装并具缓冲输出的 300MHz 至 7GHz RF 功率检波器 | 量产 | 750 | ¥17.05 (LTC5508ESC6#TRPBF) | 6-Lead SC70 | 300M | 7G | 44 | 2 | 550µ | 2.7 | 6 | ||
100kHz 至 1GHz RF 功率检波器 | 量产 | 5791 | ¥17.05 (LTC5507ES6#TRMPBF) | 6-Lead TSOT-23 | 100k | 1G | 48 | 1 | 550µ | 2.7 | 6 | ||
具有缓冲输出和 40dB 以上动态范围的 RF 功率检波器 | 量产 | 1034 | ¥12.27 (LTC5505-2ES5#TRPBF) | 5-Lead TSOT-23 | 300M | 3G | 46 | 1 | 500µ | 2.7 | 6 | ||
具有缓冲输出和 40dB 以上动态范围的 RF 功率检波器 | 量产 | 1034 | ¥12.27 (LTC5505-2ES5#TRPBF) | 5-Lead TSOT-23 | 300M | 3.5G | 44 | 1 | 500µ | 2.7 | 6 | ||
提供包络阈值检测功能的DC至6 GHz、45 dB TruPwr™检波器 | 推荐用于新设计 | 1741 | - | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | 0 | 6G | 45 | 0.5 | 3.5m | 3.15 | 3.45 | ||
DC至6 GHz,45 dB包络阈值检波器 | 推荐用于新设计 | 44 | - | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | 0 | 6G | 45 | 0.5 | 3.5m | 3.15 | 3.45 | ||
E频段检波器,71 - 86 GHz | 推荐用于新设计 | 1 | - | CHIPS OR DIE | 71G | 86G | 24 | 0.5 | - | 3 | 5 |