ADL5357
过期500 MHz 至1700 MHz 平衡混频器,内置LO缓冲、中频放大器和RF巴伦
产品详情
- RF频率范围:500 MHz至1700 MHz
- 中频范围:30至450 MHz
- 功率转换增益:8.6 dB
- SSB噪声系数:9.1 dB
- SSB噪声系数(含5 dBm阻波器):19.5dB
- 输入IP3:26.6 dBm
- 输入P1dB:10.2 dBm
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADL5357利用高度线性的双重平衡无源混频器内核以及集成式RF和LO平衡电路实现单端操作。该器件内置RF巴伦,可在500 MHz至1700 MHz RF输入频率范围内提供优质性能。对于500 MHz至1100 MHz的RF频率,该器件使用高端LO注入;对于1100 MHz至1700 MHz的RF频率,该器件使用低端注入。(关于700 MHz至1100 MHz的RF频率时的低端注入,请联系ADI公司。)平衡无源混频器配置可提供良好的LO至RF泄漏(典型值优于-25 dBm)以及出色的交调性能。平衡混频器内核还能提供极高的输入线性度,使该器件能用在要求苛刻的蜂窝应用中。对于这些应用,如果输入线性度不高,带内阻塞信号可能会导致动态性能下降。无源混频器内核之后是高线性度中频缓冲放大器,它可提供典型值为8.5 dB的功率转换增益,并且可以与各种输出阻抗一起使用。(关于无中频放大器且具有更高IIP3的单通道混频器产品,请联系ADI公司。)
ADL5357提供两条开关LO路径,可用在需要两个本机振荡器之间进行乒乓式操作的TDD应用中。LO电流可以利用电阻在外部设置,使所需性能水平的相应直流电流较小。另外还提供一个逻辑引脚,用来在需要时使电路进入省电模式(< 200 µA)。
ADL5357采用BiCMOS高性能IC工艺制造,提供5 mm x 5 mm、20引脚LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C,同时提供评估板。
应用
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
评估设计文件 1
产品选型指南 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
模拟控制可变增益放大器(VGA) 1 | ||
AD8351 | 量产 | 低失真RF/IF差分放大器 |
全差分放大器 2 | ||
AD8352 | 推荐用于新设计 | 2 GHz超低失真差分射频/中频放大器 |
ADL5561 | 推荐用于新设计 | 2.9 GHz超低失真射频/中频差分放大器 |
数字控制VGA 3 | ||
AD8370 | 量产 | 750 MHz 数字控制式可变增益放大器 |
AD8375 | 量产 | 超低失真IF VGA |
ADL5336 | 过期 | 集成可编程RMS检波器的可级联IF VGA |
小数N分频PLL 1 | ||
ADF4153A | 推荐用于新设计 | 小数N分频频率合成器 |
整数N分频PLL 2 | ||
ADF4351 | 推荐用于新设计 | 集成VCO的宽带频率合成器 |
ADF4106 | 量产 |
6 GHz整数N分频PLL |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADL5357的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论