ADL5336

过期

集成可编程RMS检波器的可级联IF VGA

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 一对集成RMS AGC检波器的VGA
  • VGA和AGC工作模式
  • 连续增益控制范围: 48 dB
  • 噪声系数(NF):6.8 dB(最大增益时)
  • IMD3 > 62 dBc(1.0 V p-p复合输出)
  • 差分输入和输出
  • VGA2支持多路复用输入
  • 可编程检波器AGC设定点
  • 可编程VGA最大增益
  • 关断特性
  • 5 V单电源供电
ADL5336
集成可编程RMS检波器的可级联IF VGA
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

EVAL-ADL5336
ADL5336评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADL5336的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览