ADF4153A

推荐新设计使用

小数N分频频率合成器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • RF带宽达4 GHz
  • 2.7 V至3.3 V电源供电
  • 独立的电荷泵电源VP 可提供扩展的调谐电压
  • 可编程小数模数
  • 可编程电荷泵电流
  • 三线式串行接口
  • 模拟和数字锁定检测
  • 省电模式
  • 与ADF4106/ADF4110/ADF4111/ADF4112/ADF4113和ADF4153引脚兼容
  • 稳定的RF输出相位
  • 利用ADIsimPLL可实现环路滤波器设计

ADF4153A
小数N分频频率合成器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

ADF4153参考代码


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I/Q调制器 1
ADL5375 量产 400 MHz 至6 GHz 宽带正交调制器
I/Q解调器 1
ADL5380 推荐新设计使用 400 MHz 至6000 MHz 正交解调器
单/双/三平衡混频器 2
ADL5801 推荐新设计使用 高IP3、10 MHz 至6 GHz 有源混频器
ADL5802 推荐新设计使用 双通道、高IP3、100 MHz ~ 6 GHz有源混频器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-ADF4153A

ADF4153A 评估板

产品详情

ADF4153A评估板旨在帮助用户评估支持锁相环(PLL)的频率合成器ADF4153A的性能。该评估板包含ADF4153A频率合成器、用于RF输出信号的边缘安装型SMA连接器、电源连接器、具有25 MHz频率的温度补偿参考振荡器(TCXO)和SDP连接器。片上还集成了环路滤波器(50 kHz)和VCO (Mini-Circuits ROS-1800+)。
   

该评估板需使用SDP控制器板以连接PC。SDP控制器板通过USB 2.0连接至PC。评估板将连接至SDP控制器板。评估板无法直接连接至PC。在PC上运行的评估软件通过SDP控制器板与评估板通信。SDP控制器板在以下订购指南中单独列出(EVAL-SDP-CS1Z)。如果以前未购买过SDP控制器板,请购买该产品以确保获得完整的评估设置。

EVAL-ADF4153A
ADF4153A 评估板

最新评论

近期浏览