AD8351

量产

低失真RF/IF差分放大器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 3 dB带宽:2.2 GHz (AV = 12 dB)
  • 单电阻可编程增益
      0 dB ≤ AV≤ 26 dB
  • 差分接口
  • 低噪声输入级:2.7 nV/√Hz (AV = 10 dB)
  • 低谐波失真
      –79 dBc(二阶,70 MHz)
      –81 dBc(三阶,70 MHz)
  • OIP3:31 dBm (70 MHz)
  • 单电源供电: 3 V至5.5 V
  • 低功耗: 28 mA (5 V)
  • 可调输出共模电压
  • 快速建立和过驱恢复
  • 压摆率:13,000 V/μs
  • 省电功能
AD8351
低失真RF/IF差分放大器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-AD8351

AD8351 评估板

产品详情

AD8351-EVALZ是一款配置齐全的4层FR4评估板,用于轻松评估AD8351的所有特性。该评估板集成可旁路的变压器,支持单端或差分输入和输出以及用于阻抗匹配网络的占位电阻,且只需要3.0 V至5.5 V单电源即可工作。

EVAL-AD8351
AD8351 评估板

最新评论

近期浏览