AD8375

量产

超低失真IF VGA

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 24引脚,4 mm × 4 mm LFCSP封装
  • 5 V单电源供电
  • 关断特性
  • 噪声系数:8 dB(最大增益时)
  • 增益范围:-4 dB至+20 dB
  • 差分输入与输出
  • 带宽:630 MHz (−3 dB)
  • 并行5位控制接口
  • 提供稳定的SFDR与增益变化关系
  • 步长:1 dB ± 0.2 dB
  • 输出IP3:~50 dBm (200 MHz)
  • 输出P1dB:19 dBm (200 MHz)
AD8375
超低失真IF VGA
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

评估套件

EVAL-AD8375
AD8375 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8375的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论