ADL5354
过期2200 MHz 至2700 MHz 双平衡混频器,内置LO缓冲器、IF放大器和RF巴伦
产品详情
- RF频率范围:2200 MHz至2700 MHz
- IF频率范围:30 MHz至450 MHz
- 功率转换增益:8.6 dB
- 单边带(SSB)噪声系数:10.6 dB
- 输入IP3:26.1 dBm
- 输入P1dB:10.6 dBm
- LO功率:0 dBm(典型值)
- 单端50 Ω RF和LO输入端口
- 高隔离度SPDT LO输入开关
- 单电源供电:3.3 V至5 V
- 6 mm × 6 mm、36引脚裸露焊盘LFCSP封装
- ESD性能:1500 V HBM/500 V FICDM
ADL5354利用高线性度双平衡无源混频器内核以及集成的RF和本振(LO)平衡电路来实现单端工作。该器件内置RF巴伦,能够在2200 MHz至2700 MHz RF输入频率范围内实现较佳性能。平衡的无源混频器配置提供良好的LO至RF泄漏(典型值优于−37 dBm),以及出色的交调性能。该器件的平衡混频器内核能够提供极高的输入线性度,适合于要求苛刻的手机应用,否则带内阻塞信号可能会导致动态性能下降。无源混频器内核之后是高线性度中频缓冲放大器,它可提供典型值为8 dB的功率转换增益,并且可以配合各种输出阻抗使用。
ADL5354提供两个可切换LO通路,适合于需要两个本振之间进行乒乓式操作的TDD应用。LO电流可以通过电阻在外部设置,使所需性能水平的相应直流电流较低。对于低电压应用,ADL5354能够以低至3.3 V的电压工作,且电流大幅降低。在低压下工作时,另外还提供一个逻辑引脚,可以在需要时关断电路(约300 µA)。
ADL5354采用BiCMOS高性能IC工艺制造,提供6 mm x 6 mm、36引脚LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C,同时提供评估板。
应用
- 蜂窝基站接收机
- 发射观测接收机
- 无线电链路下变频器
参考资料
产品选型指南 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
模拟控制可变增益放大器(VGA) 1 | ||
AD8351 | 量产 | 低失真RF/IF差分放大器 |
全差分放大器 2 | ||
AD8352 | 推荐新设计使用 | 2 GHz超低失真差分射频/中频放大器 |
ADL5561 | 推荐新设计使用 | 2.9 GHz超低失真射频/中频差分放大器 |
数字控制VGA 3 | ||
AD8370 | 量产 | 750 MHz 数字控制式可变增益放大器 |
AD8375 | 量产 | 超低失真IF VGA |
ADL5336 | 过期 | 集成可编程RMS检波器的可级联IF VGA |
小数N分频PLL 1 | ||
ADF4153A | 推荐新设计使用 | 小数N分频频率合成器 |
整数N分频PLL 2 | ||
ADF4106 | 量产 |
6 GHz整数N分频PLL |
ADF4351 | 推荐新设计使用 | 集成VCO的宽带频率合成器 |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADL5354的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论