ADF5612

推荐新设计使用

集成 VCO 的微波宽带频率合成器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • RFOUT 输出频率范围:7300MHz 至 8500MHz
  • PDIV_OUT 和 NDIV_OUT 频率范围:57MHz 至 8500MHz
  • 小数 N 频率合成器和整数 N 频率合成器模式
  • 典型 PFD 杂散功率:<−105dBc
  • 1kHz 至 100MHz 集成带宽下的 RMS 抖动:<40 飞秒
  • 归一化带内相位本底噪声 FOM
    • 整数模式:−232dBc/Hz
    • 分数模式:−229dBc/Hz
  • 在 −40°C 至 +105°C 范围内维持锁频(锁定后即可离开)
  • 低开环 VCO 相位噪声
    • 100kHz 偏移时典型值为 −115dBc/Hz(RFOUT 为 7.3GHz)
  • RFOUT 功率(典型值):6dBm
  • 可编程的 1、2、4、8、16、32、64 或 128 分频输出
  • 可编程输出功率水平
  • 典型功耗:1 瓦
  • 48 端子、7 mm × 7 mm LGA 封装:49 mm2
ADF5612
集成 VCO 的微波宽带频率合成器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LDO+ 1
LT3042 推荐新设计使用 20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR RF 线性稳压器
集成VCO的锁相环 1
ADF5611 推荐新设计使用 集成 VCO 的微波宽带频率合成器
正线性稳压器(LDO) 1
LT3045 推荐新设计使用 20V、500mA、超低噪声、超高 PSRR 线性稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-ADF5612

评估带集成 VCO 的 ADF5612 微波宽带频率合成器

特性和优点

  • 独立板,包括具有集成 VCO、环路滤波器、C 型 USB 接口、板载参考振荡器和电压稳压器的 ADF5612 频率合成器
  • 可以利用基于 Windows® 的软件,通过 PC 来控制频率合成器功能
  • 外部 6V 供电

产品详情

EV-ADF5612SD1Z 用于评估带有集成压控振荡器 (VCO) 的锁相环 (PLL) 的 ADF5612 频率合成器的性能。用户指南中的图 1 显示了 EV-ADF5612SD1Z 评估板的照片。EVADF5612SD1Z 包含带有集成 VCO 的 ADF5612 频率合成器、USB 接口、电源连接器、板载参考振荡器和超小型 A 版 (SMA) 连接器。EV-ADF5612SD1Z 的输出与 50Ω 传输线交流耦合,使其适合驱动 50Ω 阻抗仪器。

EV-ADF5612SD1Z 需要 EVAL-SDP-CK1Z 控制器板(不随套件提供)。凭借 ADI 公司的 ACE 软件,SDP-K1 可对 EV-ADF5612SD1Z 进行软件编程。

ADF5612 频率合成器的完整规格可在 ADF5612 数据手册中找到,使用 EVADF5612SD1Z 评估板时必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

EVAL-ADF5612
评估带集成 VCO 的 ADF5612 微波宽带频率合成器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADF5612的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览