集成VCO的锁相环
searchIcon
banner background image

集成VCO的锁相环

集成VCO的PLL可以为通信(COMMS)、测试与测量(ETM)和航空航天/防务(ADEF)应用提供本振和时钟源。ADI公司集成VCO的PLL产品系列包括窄带和宽带器件,支持高达13.6 GHz的频率。我们集成VCO的PLL、以及我们包含整数N分频和小数N分频PLL的全系列PLL产品系列拥有出色的相位噪声、抖动和杂散性能,而且还可采用小尺寸封装实现高集成度。
集成VCO的PLL可以为通信(COMMS)、测试与测量(ETM)和航空航天/防务(ADEF)应用提供本振和时钟源。ADI公司集成VCO的PLL产品系列包括窄带和宽带器件,支持高达13.6 GHz的频率。我们集成VCO的PLL、以及我们包含整数N分频和小数N分频PLL的全系列PLL产品系列拥有出色的相位噪声、抖动和杂散性能,而且还可采用小尺寸封装实现高集成度。