ADF5611
推荐新设计使用集成 VCO 的微波宽带频率合成器
- 产品模型
- 2
产品详情
- RFOUT 频率范围:7300MHz 至 14,600MHz
- PDIV_OUT 和 NDIV_OUT 频率范围:57MHz 至 14600MHz
- 小数 N 频率合成器和整数 N 频率合成器模式
- 典型 PFD 杂散功率:<−105dBc
- 1kHz 至 100MHz 集成带宽下的集成均方根抖动:<40fs
- 归一化带内相位本底噪声 FOM
- 整数模式:−232dBc/Hz
- 分数模式:−229dBc/Hz
- 在 −40°C 至 +85°C 范围内维持锁频(锁定后即可离开)
- 低相位噪声 VCO
- 100kHz (7.3GHz) 时典型值为 −115dBc/Hz
- 100kHz (10GHz) 时典型值为 −114dBc/Hz
- 100kHz(14.6GHz)时典型值为 −109dBc/Hz
- RFOUT 功率(典型值):6dBm
- 可编程的 1、2、4、8、16、32、64 或 128 分频输出
- 可编程输出功率水平
- 典型功耗:1 瓦
- 48 端子 7 mm × 7 mm LGA 封装:49 mm2
当与外部环路滤波器和外部参考源一起使用时,ADF5611 允许实现小数 N 或整数 N 锁相环 (PLL) 频率合成器。宽带微波压控振荡器 (VCO) 设计允许在单个 RF 输出下实现 7300MHz 至 14,600MHz 的频率操作。一系列具有差分频率输出的分频器可实现 57MHz 至 14,600MHz 范围内的操作。PLL 电路的模拟和数字电源范围为 3.15V 至 3.45V,VCO 电源范围在 4.75V 至 5.25V 之间。
ADF5611 具有集成 VCO,基频为 3650MHz 至 7300MHz。这些频率在内部加倍并路由至 RFOUT 引脚。额外的差分输出允许将加倍的 VCO 频率除以 1、2、4、8、16、32、64 或 128,从而用户可生成低至 57MHz 的 RF 输出频率。所有片内寄存器均通过简单的 3 线或 4 线串行端口接口 (SPI) 进行控制。为了省电,在不需要时,此分步器模块可以通过 SPI 接口禁用。同样的,单端输出和差分输出的输出功率也可编程。
集成鉴相器和 Δ-Σ 调制器能够在高达 100 MHz 的频率下工作,可以实现宽环路带宽和快速频率调谐,典型杂散水平为 −105dBc。
ADF5611 的 VCO 开环相位噪声在 100kHz 偏移下从 7.3GHz RFOUT 时的 −115dBc/Hz 到 14.6GHz RFOUT 时的 −109dBc/Hz,可最大限度地减少阻塞效应并提高接收器灵敏度和变送器频谱纯度。低相位本底噪声可在变送器应用中消除对调制器和混频器本底噪声的任何影响。
应用
- 军事和防务
- 测试设备
- 时钟产生
- 无线基础设施
- 卫星和甚小孔径终端 (VSAT)
- 微波无线电
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADF5611BCCZ | LGA/CASON/CH ARRY SO NO LD | ||
ADF5611BCCZ-RL7 | LGA/CASON/CH ARRY SO NO LD |
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
ADIsimPLL™
ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
打开工具IBIS 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADF5611的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论