整数N分频PLL
searchIcon
banner background image

整数N分频PLL

整数N分频PLL在通信(COMMS)、测试与测量(ETM)和航空航天/防务(ADEF)应用中用作本振和时钟源。ADI公司的整数N分频PLL产品系列包括单通道和双通道器件,支持高达18 GHz的频率。我们的整数N分频PLL、小数N分频PLL和集成VCO的PLL可提供出色的相位噪声和杂散性能,还可采用小尺寸封装实现高集成度。
整数N分频PLL在通信(COMMS)、测试与测量(ETM)和航空航天/防务(ADEF)应用中用作本振和时钟源。ADI公司的整数N分频PLL产品系列包括单通道和双通道器件,支持高达18 GHz的频率。我们的整数N分频PLL、小数N分频PLL和集成VCO的PLL可提供出色的相位噪声和杂散性能,还可采用小尺寸封装实现高集成度。