AD8417-2
推荐新设计使用1 mm × 1.9 mm WLCSP,高共模,双向,零漂移,电流检测放大器
- 产品模型
- 1
产品详情
- 失调偏移为 0.1 μV/°C(典型值)
- 整个温度范围下的电压偏移最大为 ±400 μV
- 2.7 V 至 5.5 V 电源工作范围
- 包含电磁干扰 (EMI) 滤波器
- 高共模输入电压范围
- −2 V 至 +42 V(连续)
- 初始增益 = 60 V/V
- 宽工作温度范围:−40°C 至 +125°C
- 双向操作
- 双通道,采用小型 1 mm x 1.9 mm WLCSP 封装
- 共模抑制比 (CMRR):86 dB,直流至 10 kHz
AD8417-2是一款高电压、高分辨率双通道电流检测放大器。其初始增益为60 V/V,在整个温度范围内的最大增益误差为±0.3%。AD8417-2能够通过分流电阻器进行双向电流测量,适合各种应用,包括电机控制、电源管理和电磁阀控制。
在−40°C至+125°C的整个温度范围内,AD8417-2都能提供出色的性能。它采用零漂移内核,在整个工作温度范围和共模电压范围内,失调漂移典型值为0.1 μV/°C。该器件集成EMI滤波器和专利电路,在脉冲宽度调制(PWM)类输入共模电压下具有高输出精度。输入失调电压的典型值为±200 μV。
AD8417-2提供小型10引脚1 mm × 1.9 mm WLCSP封装。与典型的单通道电流检测放大器相比,该器件所需的电路板面积更小,从而能够在不影响性能的情况下增加通道密度。
应用
- 下列应用中的高端电流检测:
- 电机控制
- 电磁阀控制
- 电源管理
- 低端电流检测
- 诊断保护
产品型号 | 说明 |
AD8205 | 电流检测放大器,增益 = 50 |
AD8206 | 电流检测放大器,增益 = 20 |
AD8207 | 高精度电流检测放大器,增益 = 20 |
AD8210 | 高速电流检测放大器,增益 = 20 |
AD8417 | 高精度电流检测放大器,增益 = 60 |
AD8418 | 高精度电流检测放大器,增益 = 20 |
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8417-2ACBZ-R7 | CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLCSP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 10, 2024 - 23_0281 AD8417-2 WLCSP Data Sheet Revision |
||
AD8417-2ACBZ-R7 | 量产 | |
5月 5, 2023 - 23_0096 AD8417-2 WLCSP Data Sheet Revision |
||
AD8417-2ACBZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8417-2的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论