AD8206

量产

单电源42V系统差分放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 电流检测应用的理想选择
  • 高共模电压范围:
    正常工作范围:-2 V至+65 V
    极限值范围:-25 V至+75 V
  • 增益 = 20
  • 扩展的工作温度范围
    8引脚SOIC:-40°C至+125°C
  • 双向操作应用
  • 出色的交流与直流性能
    失调漂移:15 µV/°C
    增益漂移:±30 ppm/°C
    CMRR:80 dB(直流至20 kHz)
  • 符合汽车应用的要求。
AD8206
单电源42V系统差分放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD8410A 推荐用于新设计 −2 V至70 V宽输入电压范围,2.2 MHz高带宽,具有PWM抑制和增益20 V/V的电流检测放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

近期浏览