这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
AD8205
量产42 V单电源系统差动放大器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 分流应用的理想之选
- 高共模电压范围
−工作范围:−2 V至+65 V
−耐压范围:-25 V至+75 V - 增益:50 V/V
- 宽工作温度范围:
−40°C至+125°CY和W级
−40°C至+150°C:H级 - 提供8引脚SOIC封装
- 提供SOIC封装与芯片两种形式
- 出色的交流和直流性能
失调漂移:15 µV/°C
增益漂移:30 ppm/°C
共模抑制比:80 dB(DC至20 kHz)
AD8205是一款单电源差动放大器,用于在大共模电压情况下放大小差分电压。工作时的输入共模电压范围为-2 V至+65 V。典型单电源电压为5 V。
AD820提供芯片和封装两种形式。芯片的工作温度范围比封装器件高出25°C(最高达150°C),方便用户在高温应用中使用AD8205。
相对于温度的出色直流性能使测量环路误差保持较小。失调漂移典型值小于15 μV/°C,增益漂移典型值低于30 ppm/°C。
利用5 V电源和VREF1和VREF2引脚,输出失调可在0.05 V至4.8 V范围内调整。当VREF1与V+引脚相连、VREF2与GND引脚相连时,输出设置为半量程。将两个基准引脚与GND相连可提供从地电压附近开始的单极性输出。将两个基准引脚与V+相连可提供从V+附近开始的单极性输出。通过向VREF1和VREF2引脚施加外部电压,可获得其他失调。
应用
下列应用中的高端电流检测:
- 电机控制
- 传输控制
- 喷油控制
- 引擎管理
- 悬架控制
- 车辆动态控制
- DC-DC转换器
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
技术文章 4
技术书 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8205WHRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8205WHRZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
AD8205WYRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8205WYRZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
AD8205WYRZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
AD8205YRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8205YRZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
AD8205YRZ-RL | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 20, 2012 - 12_0105 Halogen Free Material Change for Select SOIC Narrow and Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
AD8205WYRZ | 量产 | |
AD8205WYRZ-R7 | 量产 | |
AD8205WYRZ-RL | 量产 | |
AD8205YRZ | 量产 | |
AD8205YRZ-R7 | 量产 | |
AD8205YRZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
AD8411A | 推荐新设计使用 | −2V 至 70V 宽输入电压范围、2.7MHz 高带宽、具有 PWM 抑制和 50 V/V 增益的电流检测放大器 |
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- AD8205
SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8205的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论