AD8417

推荐用于新设计

双向、零漂移、电流检测放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 失调漂移:0.1 µV/°C(典型值)
  • 失调电压:±400 µV(最大值,全温度范围)
  • 电源工作范围:2.7 V5.5 V
  • 集成抗磁干(EMI)波器
  • 高共模输入电压范围
    • −2 V+70 V(连续)
    • 耐压范围:-3 V+80 V
  • 初始增益 = 60 V/V
  • 宽工作温度范围
    • AD8417WB−40°C+125°C
    • AD8417WH−40°C+150°C
  • 双向操作
  • 提供8引脚SOIC8引脚MSOP封装
  • 共模抑制比(CMRR)86 dB,直流至10 kHz
  • 通过汽车应用认证
AD8417
双向、零漂移、电流检测放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-AD8417
AD8417评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8417的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览