AD5737
AD5737
不推荐用于新设计四通道、12位、串行输入、4-20mA输出DAC,提供动态电源控制和HART连接
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 12位分辨率和单调性
- 用于散热管理或外部PMOS模式的动态电源控制
- IOUT范围:0mA-20mA、4mA–20mA或0mA–24mA
±0.1% (TUE)(最大值) - 用户可编程失调与增益
- 片内诊断
- 片内基准电压源:±10 ppm/°C(最大值)
- 温度范围:-40℃至+105℃
AD5737是一款四通道、电流输出DAC,采用10.8 V至33V电源供电。片内动态电源控制功能基于为实现片内功耗最低而优化的DC-DC升压转换器,可以在7.4 V至29.5 V范围内调节输出驱动器的电压,使封装功耗较小。
各通道均有一个相应的CHART引脚,因此HART信号可以耦合到AD5737的电流输出端。
AD5737采用多功能三线式串行接口,能够以最高30MHz的时钟速率工作,并与标准SPI、QSPI™、MICROWIRE®、DSP和微控制器接口标准兼容。该串行接口还提供可选的CRC-8分组差错校验功能,以及用于监控接口活动的看门狗定时器。
对于16位等效解决方案,请查看AD5757。对于电压和电流可配置版本,请查看AD5755、AD5755-1或AD5735。
产品聚焦
- 用于散热管理的动态电源控制
- 12位性能
- 四通道
- HART兼容性
应用
- 过程控制
- 执行器控制
- PLC
- HART网络连接
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
视频 1
解决方案设计及宣传手册 1
器件驱动器 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5737ACPZ | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD5737ACPZ-RL7 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 23, 2014 - 14_0041 AD5755/AD5735, AD5757/AD5737 and AD5755-1: Change to PEC, Readback Operation and Recommended External Diode |
||
AD5737ACPZ | ||
AD5737ACPZ-RL7 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
HART 接口解决方案 2 | ||
AD5700 | 量产 | 低功耗HART调制解调器 |
AD5700-1 | 量产 | 集成精密振荡器的低功耗HART调制解调器 |
标准数字隔离器 3 | ||
ADUM1410 | 量产 | 四通道数字隔离器 |
ADUM1411 | 量产 | 四通道数字隔离器 |
ADUM1400 | 量产 | 四通道数字隔离器(4/0通道方向性) |
串联基准电压源 3 | ||
ADR435 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR445 | 量产 | 超低噪声、5.0V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR02 | 量产 | 超紧凑精密 5.0 V 基准电压源 |
内部电源开关降压稳压器 2 | ||
ADP2302 | 推荐用于新设计 | 2A、700KHz异步降压型DC-DC开关调节器 |
ADP2303 | 推荐用于新设计 | 3A、700KHz异步降压DC-DC开关调节器 |
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
AD5755-1 | 量产 | 四通道、16位、串行输入、4-20mA和电压输出DAC,提供动态电源控制和HART连接 |