eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

AD5621

量产

2.7V至5.5V、小于100 µA、12位nanoDAC®,SPI接口,采用LFCSP和SC70封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 6引脚SC70和LFCSP封装
  • 微功耗工作:5 V时最大电流100 μA
  • 关断模式:0.2 μA(典型值,3 V)
  • 电源电压:2.7 V至5.5 V
  • 通过设计保证单调性
  • 上电复位至0 V,具有掉电检测功能
  • 3种关断功能
  • 低功耗串行接口,采用施密特触发式输入
  • 片内轨到轨输出缓冲放大器
  • SYNC中断设置
  • 极小的零点误差
  • AD5601缓冲8位DAC
    • B级:±0.5 LSB INL
  • AD5611缓冲10位DAC
    • B级:±0.5 LSB INL
    • A级:±4 LSB INL
  • AD5621缓冲12位DAC
    • B级:±1 LSB INL
    • A级:±6 LSB INL
AD5621
2.7V至5.5V、小于100 µA、12位nanoDAC®,SPI接口,采用LFCSP和SC70封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
ADR125 过期 采用TSOT封装的微功耗、LDO精密基准电压源(5.0 V输出)
串联基准电压源 2
ADR395 量产 5.0 V微功耗、低噪声、精密基准电压源,内置关断功能
ADR02 量产 超紧凑精密 5.0 V 基准电压源
低功耗运算放大器(≤ 1mA/放大器) 1
OP295 量产 轨到轨双通道运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

IBIS 模型 1


评估套件

EVAL-AD5621
AD5621 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5621的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览