这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
ADR395
量产5.0 V微功耗、低噪声、精密基准电压源,内置关断功能
- 产品模型
- 2
产品详情
- 紧凑型5引脚TSOT封装
- 低温度系数:
B级:9 ppm/°C
A级:25 ppm/°C - 初始精度
B级: ±4 mV(最大值,ADR391)
A级: ±6 mV(最大值) - 超低输出噪声:
5 μV p-p(0.1 Hz至10 Hz) - 低压差性能:
300 mV
- 低电源电流:
3 µA(最大值,关断模式)
140 µA(最大值,工作模式) - 无需外部电容
- 输出电流能力: 5mA
- 提供汽车应用级产品
- 宽温度
范围: -40℃至+125℃
ADR390/ADR391/ADR392/ADR395分别是2.5 V、4.096 V和5 V精密带隙基准电压源,具有低功耗、高精度和小尺寸特性。该系列基准电压源利用ADI的温度漂移曲率校正专利技术,可在TSOT封装中实现9 ppm/°C的低温度漂移特性。
ADR39x系列为微功耗、低压差基准电压源,可利用仅比输出电压高出300 mV的电源提供稳定的输出电压。先进的设计无需外部电容,可进一步节省电路板空间、降低成本。ADR39x系列精密基准电压源具有低功耗、小尺寸和易于使用的特点,非常适合电池供电应用。
应用
数据手册, Rev. G, 2/08
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADR395AUJZ-REEL7 | 5-Lead TSOT | ||
ADR395BUJZ-REEL7 | 5-Lead TSOT |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 8, 2025 - 25_0087 Qualification of Wafer Fabrication Site at Analog Devices, Inc. Camas for CBCMOS1 Products |
||
ADR395AUJZ-REEL7 | 量产 | |
ADR395BUJZ-REEL7 | 量产 | |
1月 26, 2010 - 10_0007 Halogen Free Material Change for TSOT Products |
||
ADR395AUJZ-REEL7 | 量产 | |
ADR395BUJZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
正线性稳压器(LDO) 1 | ||
LT3040 | 推荐用于新设计 | 20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR 精准 DAC/基准缓冲器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADR395的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论