ADR125
过期采用TSOT封装的微功耗、LDO精密基准电压源(5.0 V输出)
Viewing:
产品详情
- 初始精度
A级: ±0.24%
B级: ±0.12%
- 最大温度系数
A 级: 25 ppm/°C
B 级: 9 ppm/°C
- 低压差:300 mV(ADR121、ADR125)
- 高输出电流:+5 mA/−2 mA
- 低典型工作电流:85 μA
- 输入范围:2.7 V至18 V (ADR127)
- 温度范围:−40°C至+125°C
- 小型TSOT (UJ-6)封装
ADR121/ADR125/ADR127属于微功耗、高精度、串联模式、带隙基准电压源系列,具有吸电流和源电流能力。这些器件具有高精度和低功耗特性,采用小型封装。ADR12x采用温度漂移曲率校正专利设计技术,可以将输出电压与温度特性关系曲线的非线性度降至低点。
ADR12x是一款低压差(LDO)基准电压源,输入端电压只需高出标称输出电压300 mV (ADR121/ADR125)或1.45 V (ADR127),便可提供稳定的输出电压。这种低压差性能连同85 μA的低工作电流特性,使ADR12x成为电池供电应用的理想选择。
ADR121/ADR125/ADR127的工作温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围,采用小型TSOT (UJ-6)封装。
应用
数据手册, Rev. B, 1/08
参考资料
数据手册 1
参考电路 1
这是最新版本的数据手册