OP196

量产

微功耗RRIO单通道运算放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 轨到轨输入和输出摆幅
  • 低功耗:每个放大器60 µA
  • 增益带宽积:450 kHz
  • 单电源供电:3 V至12 V
  • 低失调电压:300 µV(最大值)
  • 高开环增益:500 V/mV
  • 单位增益稳定
  • 无反相
OP196
微功耗RRIO单通道运算放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADA4096-2 推荐用于新设计 30 V、微功耗、过压保护RRIO双通道运算放大器
ADA4096-4 推荐用于新设计 30 V、微功耗、过压保护RRIO四通道运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-OPAMP-1

EVAL-OPAMP-1评估板

产品详情

通用精密运算放大器评估板针对许多电路配置而设计并优化,以便用户能够找到最适合其应用的设计。 这些评估板全部兼容RoHs标准。 参考下列引脚数和封装,决定需要订购的型号:

  • EVAL-PRAOPAMP-1KSZ(单通道5引脚SC70)KS-5
  • EVAL-PRAOPAMP-1RJZ(单通道5引脚SOT 23)RJ-5
  • EVAL-PRAOPAMP-1RMZ(单通道8引脚MSOP)RM-8
  • EVAL-PRAOPAMP-1RZ(单通道8引脚SOIC)R-8

EVAL-OPAMP-1
EVAL-OPAMP-1评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 OP196的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览