AD5328

量产

2.5 V至5.5 V、八通道、电压输出12位DAC,采用16引脚TSSOP封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • AD5308:一个16引脚TSSOP封装中集成8个缓冲8位DAC,A级:±1 LSB INL,B级:±0.75 LSB INL
  • AD5318:一个16引脚TSSOP封装中集成8个缓冲10位DAC,A级:±4 LSB INL,B级:±3 LSB INL
  • AD5328:一个16引脚TSSOP封装中集成8个缓冲12位DAC,A级:±16 LSB INL,B级:±12 LSB INL
  • 低功耗工作:0.7 mA (3 V)
  • 掉电模式功耗:120 nA (3 V),400 nA (5 V)
  • 双缓冲输入逻辑
  • 通过设计对所有代码保证单调性
  • 可选缓冲/无缓冲/DD 基准电压输入
  • 输出范围:0 V至VREF或0 V至2REF
  • 上电复位至0 V
  • 可编程能力
    各通道可单独进入省电模式
    同时更新各输出(LDAC)
  • 低功耗,SPI® 、QSPI、MICROWIRE、DSP兼容三线式串行接口

AD5328
2.5 V至5.5 V、八通道、电压输出12位DAC,采用16引脚TSSOP封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
标准数字隔离器 2
ADUM1300 量产 三通道数字隔离器
ADUM1310 量产 三通道数字隔离器
串联基准电压源 6
REF192 量产 2.5V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源
ADR3425 量产 微功耗、高精度2.5V基准电压源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-AD5328

AD5328DBZ评估板

特性和优点

  • 可配合nanoDAC®母板(EVAL-MBnanoDAC-SDZ)使用的全功能评估板
  • 片内基准电压源
  • 各种链路选项
  • PC控制结合ADI的系统演示平台(SDP)

产品详情

AD5328DBZ评估板设计可帮助用户快速进行新型AD5328电路原型制作,并缩短设计时间。AD5328采用2.5 V至5.5 V单电源供电。


有关完整详情,请参见AD5328数据手册,使用EVAL-AD5328DBZ评估板时必须同时参考用户指南UG-978与数据手册。


评估板通过SDP-B板与PC的USB端口连接。软件现已提供下载,便于用户编程设置AD5328。


此评估板需搭配使用EVAL-SDP-CB1Z板(SDP-B控制器板),后者可在ADI网站上订购。

EVAL-AD5328
AD5328DBZ评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5328的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览