AD5318
量产2.5 V至5.5 V、八通道、电压输出10位DAC,采用16引脚TSSOP封装
- 产品模型
- 5
产品详情
- AD5308:一个16引脚TSSOP封装中集成8个缓冲8位DAC,A级:±1 LSB INL,B级:±0.75 LSB INL
- AD5318:一个16引脚TSSOP封装中集成8个缓冲10位DAC,A级:±4 LSB INL,B级:±3 LSB INL
- AD5328:一个16引脚TSSOP封装中集成8个缓冲12位DAC,A级:±16 LSB INL,B级:±12 LSB INL
- 低功耗工作:0.7 mA (3 V)
- 掉电模式功耗:120 nA (3 V),400 nA (5 V)
- 双缓冲输入逻辑
- 通过设计对所有代码保证单调性
- 可选缓冲/无缓冲/VDD基准电压输入
- 输出范围:0 V至VREF 或0 V至2VREF
- 上电复位至0 V
- 可编程能力
各通道可单独进入省电模式
同时更新各输出(LDAC) - 低功耗,SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSP兼容三线式串行接口
AD5308/AD5318/AD5328分别是八通道、8/10/12位缓冲电压输出DAC,采用16引脚TSSOP封装。这些器件采用2.5 V至5.5 V单电源供电,3 V时典型功耗为0.7 mA。内置的片内输出放大器能够提供轨到轨输出摆幅,压摆率为0.7 V/μs。AD5308/AD5318/AD5328采用多功能三线式串行接口,能够以最高30 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI、QSPI、MICROWIRE、DSP接口标准兼容。
八个DAC的基准电压从两个基准电压引脚获得(一个引脚对应四个DAC)。这些基准电压输入可以配置为缓冲、无缓冲或VDD输入。上述器件均内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到对该器件执行一次有效的写操作为止。利用异步LDAC输入则可以同时更新所有DAC的输出。此外还具有省电特性,可将功耗降至400 nA(5 V,3 V时为120 nA)。DAC的8个通道可以各自独立地进入省电模式。
三款器件都采用相同的引脚排列,用户可以根据具体应用选择适当的分辨率,而不必重新设计电路板。
应用
参考资料
器件驱动器 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5318ARUZ | 16-Lead TSSOP | ||
AD5318ARUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
AD5318BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
AD5318BRUZ-REEL | 16-Lead TSSOP | ||
AD5318BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
AD5318ARUZ | 量产 | |
AD5318ARUZ-REEL7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5318ARUZ | 量产 | |
AD5318ARUZ-REEL7 | 量产 | |
AD5318BRUZ | 量产 | |
AD5318BRUZ-REEL | 量产 | |
AD5318BRUZ-REEL7 | 量产 | |
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD5318BRUZ | 量产 | |
AD5318BRUZ-REEL | 量产 | |
AD5318BRUZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
AD5318参考代码
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
标准数字隔离器 2 | ||
ADUM1300 | 量产 | 三通道数字隔离器 |
ADUM1310 | 量产 | 三通道数字隔离器 |
串联基准电压源 6 | ||
REF195 | 量产 | 5.0V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源 |
ADR4550 | 量产 | 超低噪声、高精度5.0V基准电压源 |
ADR435 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
REF192 | 量产 | 2.5V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源 |
ADR3425 | 量产 | 微功耗、高精度2.5V基准电压源 |
ADR4525 | 量产 | 超低噪声、高精度2.5V基准电压源 |
低功耗运算放大器(≤ 1mA/放大器) 1 | ||
OP295 | 量产 | 轨到轨双通道运算放大器 |
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 3 | ||
AD820 | 量产 | 单电源、轨到轨、低功耗、FET输入运算放大器 |
AD8638 | 量产 | 16 V自稳零、轨到轨输出运算放大器 |
AD8639 | 量产 | 16V 自稳零、轨对轨输出运算放大器(双通道) |
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具