AD5025

量产

全精度12位VOUT nanoDAC®,SPI接口,4.5 V至5.5 V电源,采用TSSOP封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低功耗双通道12/14/16位DAC,±1 LSB INL
  • 独立的基准电压引脚
  • 轨到轨工作
  • 4.5 V至5.5 V电源
  • 上电复位至零电平或中间电平
  • 关断模式:400 nA (5 V)
  • 3种关断功能
  • 各通道独立关断
  • 上电时毛刺非常低
  • 硬件关断闭锁功能
  • 硬件LDAC,具有软件LDAC覆盖功能
  • CLR功能,清零至可编程码
  • SDO菊花链选项
  • 14引脚TSSOP
AD5025
全精度12位VOUT nanoDAC®,SPI接口,4.5 V至5.5 V电源,采用TSSOP封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
标准数字隔离器 2
ADUM1300 量产 三通道数字隔离器
ADUM1310 量产 三通道数字隔离器
串联基准电压源 6
REF195 量产 5.0V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源
ADR4550 量产 超低噪声、高精度5.0V基准电压源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5025的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览