MAX2029

量产

高线性度、815MHz至1000MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲/开关

业内性能最高、完全集成的SiGe无源混频器,提供优异的IP3、2RF - 2LO和LO ±2IF指标

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 815MHz至1000MHz RF频率范围
  • 570MHz至900MHz LO频率范围
  • 960MHz至1180MHz LO频率范围(参考MAX2031数据资料)
  • DC至250MHz IF频率范围
  • 6dB/6.5dB变频损耗(上变频/下变频混频器)
  • 36.5dBm/39dBm输入IP3 (上变频/下变频混频器)
  • +25dBm/+27dBm输入1dB压缩点(上变频/下变频混频器)
  • 6.7dB噪声系数
  • 集成LO缓冲器
  • 集成RF和LO非平衡变压器
  • -3dBm至+3dBm低LO驱动
  • 内置SPDT LO开关,具有53dB隔离和50ns开关时间
  • 引脚兼容于1700MHz至2200MHz混频器MAX2039/MAX2041
  • 可通过外部电阻设置电流,允许折中选择混频器的低功耗/低性能指标
  • 提供无铅封装
MAX2029
高线性度、815MHz至1000MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲/开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I/Q解调器 2
MAX2022 量产 高动态范围、直接上/下变频、1500MHz至3000MHz正交调制器/解调器
MAX2021 量产 高动态范围、直接上/下变频转换器,提供750MHz至1200MHz正交调制/解调
I/Q下变频器/接收器 9
MAX9984 量产 SiGe、高线性度、400MHz至1000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
MAX9986 最后购买期限 SiGe、高线性度、815MHz至995MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX2029EVKIT

MAX2029 评估套件

特性和优点

  • 完全装配并经过测试
  • 输入和输出端口上包含50Ω SMA连接器
  • 815MHz至1000MHz RF频率范围
  • 570MHz至900MHz LO频率范围
  • 960MHz至1180MHz LO频率范围(请参考MAX2029数据手册)
  • 直流至250MHz IF频率范围
  • 6dB/6.5dB (上变频/下变频)转换损耗
  • 36.5dBm/39dBm (下变频/上变频)输入IP3
  • +25dBm/+27dBm (上变频/下变频)输入1dB压缩点
  • 6.7dB噪声系数
  • 集成LO缓冲器
  • 集成RF和LO非平衡变压器
  • -3dBm至+3dBm的低LO驱动
  • 内置SPDT LO开关,具有43dB LO1至LO2隔离和50ns开关时间
  • 外部电流设置电阻允许折中选择混频器的低功耗/低性能工作模式

产品详情

MAX2029评估套件(EV kit)简化MAX2029的评估,器件为815MHz至1000MHz RF频率范围、GSM/蜂窝基站发送器或接收器,MAX2029 上变频/下变频混频器。评估套件已在工厂完全装配并经过测试。评估套件的输入和输出端口上包括标准50Ω SMA连接器,允许在试验台进行快速、方便地评估。

本文件提供评估器件所需的测试设备清单、功能性验证的简明测试步骤、评估套件电路说明、电路原理图、评估套件材料清单(BOM),PC板每层的光绘片。

应用

  • 蜂窝频段WCDMA和cdma2000®基站
  • 数字与扩频通信系统
  • GSM 850/GSM 900 2G和2.5G EDGE基站
  • 微波和固定带宽无线接入设备
  • 微波链路
  • 军用系统
  • PHS/PAS基站
  • 预校正接收器
  • 个人移动无线装置
  • TDMA和综合数字增强型网络(iDEN®)基站
  • WiMAX™基站和客户端设备
  • 无线本地环路

MAX2029EVKIT
MAX2029 评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2029的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览