LTC3314
推荐新设计使用采用2.2mm×2.7mm WLCSP封装的5V、双通道4A/双相8A降压型DC/DC稳压器
- 产品模型
- 1
产品详情
- 双路 4A 输出
- 可配置为单输出、两相 8 A 降压型变换器
- 高效率:12mΩ高端和 8mΩ低端
- ±最大总直流输出误差 1%
- 宽带宽,快速瞬态响应
- VIN 范围:2.25V 至 5.5V
- VOUT 范围:0.5V 至 VIN
- 频率可编程至3 MHz
- 低纹波点放模式®运行,低IQ
- 关断电流:1.4μA
- 35ns 最低开启时间
- 内部补偿
- 实现上电时序监控的精确启用、电源正常指示
- 微型 30 引脚 2.2mm × 2.7mm WLCSP 封装
LTC3314A具有双通道单芯片同步4A降压型转换器,这些转换器采用2.2mm × 2.7mm封装,适用于具有苛刻性能要求且节省空间的应用。两个降压转换器在高达3MHz的开关频率下使用恒定频率峰值电流模式架构,可通过小型外部元件实现高效率和快速瞬态响应。LTC3314A也可配置为单路输出、2相8A降压转换器。
LTC3314A可在强制连续或脉冲跳跃模式下工作以实现低噪声,或在突发模式下工作以在轻负载条件时实现高效率。通用开关频率可通过外部电阻编程设置为默认2MHz,或通过MODE/SYNC引脚与外部振荡器同步。要降低输入纹波电流,双通道转换器会错相切换180度。
LTC3314A具有2.25V至5.5V的输入范围,可将输出调节至低至500mV。其他特性包括精密启用阈值、PGOOD信号、输出过压保护、热关断和输出短路保护。该套件采用30引脚、2.2mm × 2.7mm WLCSP封装。
应用
- 服务器、电信电源、光学网络
- 分布式直流电源系统(POL)
- FPGA、ASIC、μP内核电源
- 工业/汽车/通信
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3314AACBZ-R7 | 30-ball WLCSP (2.145 mm x 2.678 mm x 0.50 mm) |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3314A
LTpowerCAD 2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc3314的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论