概览
产品详情
演示电路 3205A 采用 LTC3314A、5V、双路 4A/双相 8A 降压型 DC/DC 稳压器 IC。该演示电路配置为 2 相、2MHz、3.3V 输入、单 1V 输出、8A 降压稳压器。顶部开关具有 180 度错相,以减少输出纹波。
LTC3314A 具有 30 焊球、2.2mm × 2.7mm WLCSP 封装的双单片同步 4A 降压功率级,用于节省空间的高性能要求应用。这两款降压器都通过小型外部组件实现了高效率和快速瞬态响应。LTC3314A 还可以配置为双路输出、每个输出 4A、降压型转换器。请参考作为双输出应用的 DC3204A 示例。LTC3314A 数据手册完整描述了其操作和应用信息。评估或修改此演示电路时,必须将数据手册与演示手册配合阅读。
DC3205A 支持三种工作模式,包括脉冲跳跃、强制连续和突发模式® 操作。时钟频率和操作模式由两个稳压器共享。用户可以通过 JP1 跳线选择所需的操作模式。将 JP1 设置到 FC/SYNC 位置还允许 LTC3314A 同步到 1MHz 至 3MHz 的时钟频率,以强制连续模式运行。
此演示电路中包含一个 EMI 滤波器,适用于对噪声敏感的应用。要使用 EMI 滤波器供电,请通过 VIN EMI 端子施加输入电压。
相关产品
文档
-
DC3205A - Schematic2023/3/29PDF103 K
-
DC3205A - Demo Manual (Rev. 0)2023/3/29PDF953 K
-
DC3205A - Design Files2023/3/29ZIP3 M