概览

产品详情

演示电路 3204A 采用 LTC3314A、5V、双路 4A/双相 8A 降压型 DC/DC 稳压器 IC。该演示电路配置为 2MHz、3.3V 输入降压稳压器,具有 1.2V 和 1.8V 的双 4A 输出。

LTC3314A 具有 30 焊球、2.2mm × 2.7mm WLCSP 封装的双单片同步 4A 降压功率级,用于节省空间的高性能要求应用。这两款降压器都通过小型外部组件实现了高效率和快速瞬态响应。LTC3314A 还可配置为单输出、双相 8A 降压转换器。请参考作为单输出双相应用的 DC3205A 示例。LTC3314A 数据手册完整描述了其操作和应用信息。评估或修改此演示电路时,必须将数据手册与演示手册配合阅读。

DC3204A 支持三种工作模式,包括脉冲跳跃、强制连续和突发模式® 操作。时钟频率和操作模式由两个稳压器共享。用户可以通过 JP3 跳线选择所需的操作模式。将 JP3 设置到 FC/SYNC 位置还允许 LTC3314A 同步到 1MHz 至 3MHz 的时钟频率,以强制连续模式运行。

此演示电路中包含一个 EMI 滤波器,适用于对噪声敏感的应用。要使用 EMI 滤波器供电,请通过 VIN EMI 端子施加输入电压。

相关产品