HMC717A
推荐用于新设计
低噪声放大器,采用SMT封装,4.8 - 6.0 GHz
- 产品模型
- 2
产品详情
- 噪声系数: 1.1 dB
- 增益: 16.5 dB
- 输出IP3: +31.5 dBm
- 单电源: +3V至+5V
- 16引脚3x3mm QFN封装: 9 mm²
HMC717A是一款GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器,非常适合固定无线和LTE/WiMAX/4G基站前端接收机,工作频率范围为4.8至6.0 GHz。 该放大器经过优化,采用+5V单电源时提供1.1 dB的噪声系数、16.5 dB的增益和+31.5 dBm的输出IP3。
提供出色的输入和输出回损性能,LNA仅需极少的外部匹配和偏置去耦元件。 HMC717A可在+3V与+5V之间进行偏置,提供外部可调电源电流,设计人员可针对每个应用调整LNA的线性度性能。
应用
- 固定无线和LTE/WiMAX/4G
- BTS和基础设施
- 中继器和毫微微蜂窝
- 公共安全无线电
- 接入点
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC717ALP3E | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC717ALP3ETR | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 9, 2025 - 24_0259 HMC717ALP3E Die Revision |
||
HMC717ALP3E | 量产 | |
HMC717ALP3ETR | 量产 | |
4月 19, 2022 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC717ALP3E | 量产 | |
HMC717ALP3ETR | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具