HMC407
推荐用于新设计
InGaP HBT功率放大器SMT,5 - 7 GHz
- 产品模型
- 4
产品详情
- 增益: 15 dB
- 饱和功率: +29 dBm
- 28% PAE
- 电源电压: +5V
- 省电功能
- 无需外部匹配
HMC407MS8G(E)是一款高效率GaAs InGaP异质结双极性晶体管(HBT) MMIC功率放大器,工作频率范围为5至7 GHz。 该放大器无需外部匹配亦可工作,从而在输入和输出端实现真正的50 Ohm匹配性能。 该放大器采用低成本、表面贴装8引脚封装,带有裸露基座以改善RF和散热性能。 该放大器提供15 dB增益,饱和功率为+29 dBm(28% PAE时),电源电压为+5V。 当放大器不用时,可使用省电功能以节省功耗。
应用
- UNII
- HiperLAN
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
产品选型指南 1
质量文档 4
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC407MS8G | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
HMC407MS8GE | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
HMC407MS8GETR | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
HMC407MS8GTR | 8-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 6, 2019 - 19_0063 Assembly Site Transfer of Select MSOP and SOIC_N E-pad Devices to Carsem Malaysia |
||
HMC407MS8G | ||
HMC407MS8GE | 量产 | |
HMC407MS8GETR | 量产 | |
HMC407MS8GTR | ||
6月 4, 2025 - 25_0035 Carsem SnPb Packaging End of Life |
||
HMC407MS8G | ||
HMC407MS8GTR |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具S-参数 1
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具