eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

ADM7171

推荐用于新设计

6.5 V、1 A、超低噪声、高 PSRR、快速瞬态响应 CMOS LDO

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输入电压范围:2.3 V 至 6.5 V
  • 最大负载电流:1 A
  • 低噪声:100 Hz 至 100 kHz 时为 5 μV rms,不依赖于输出电压
  • 快速瞬态响应:1 mA 至 500 mA 负载阶越时为 1.5 μs
  • 100 kHz 时为 60 dB PSRR
  • 低电压差:500 mA 负载时为 42 mV,VOUT = 3 V
  • 初始精度:−0.5%(最小值),+1%(最大值)
  • 线路、负载和温度的精度:±1.5%
  • 空载时静态电流 IGND = 0.7 mA
  • 低关断电流:VIN = 5 V 时为 0.25 μA
  • 在使用 4.7 μF 小陶瓷型输出电容的情况下稳定工作
  • 可调和固定输出电压选项:1.2 V 至 5.0 V
  • 从 1.2 V 至 VIN − VDO 的可调整输出
  • 精密启用
  • 可调软启动
  • 8 引脚 3 mm × 3 mm LFCSP 封装
  • ADIsimPower 工具支持
ADM7171
6.5 V、1 A、超低噪声、高 PSRR、快速瞬态响应 CMOS LDO
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LT1965 推荐用于新设计 1.1A、低噪声、低压差线性稳压器
LT3080 推荐用于新设计 可调 1.1A、单电阻、低压差稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADM7171
  • ADM7171-1.3
  • ADM7171-1.8
  • ADM7171-2.5
  • ADM7171-3.0
  • ADM7171-3.3
  • ADM7171-4.2
  • ADM7171-5.0
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-AD9546

AD9546 评估板

特性和优点

  • 使用 6 V 墙式适配器和板载 LDO 电压稳压器可轻松实现电源连接。
  • 十个交流耦合输出 SMA 连接器,带用于 HCSL 的输出端电极
  • 两个单端交流耦合参考输入,也可用作差分交流耦合参考输入
  • 一个单端交流耦合参考输入和一个单端直流耦合参考输入,可一起配置为差分交流耦合参考输入
  • 引脚可编程,上电可配置性
  • 状态 LED
  • 使用 USB 连接进行 PC 控制
  • 具有简单图形用户界面的、基于 Microsoft Windows 的评估软件

产品详情

AD9546 评估板是一款紧凑易用的平台,用于评估 AD9546 的多输入、10 输出、双通道、数字时钟同步器的所有功能。AD9546 支持现有和新兴的国际电信联盟 (ITU) 标准,通过服务提供商分组网络,可交付频率、相位和时刻,这些分组网络包括 ITU-G.8262、ITU-T G.812、ITU-T G.813、ITU-T G.823、ITU-T G.824、ITU-T G.825 和ITU-T G.8273.2。

将 AD9546 的 10 个时钟输出同步为多达四个输入基准电压源中的任意一个。数字锁相环 (DPLL) 可减少与外部基准电压源相关的时序抖动。数字控制的环路和保持电路即使在所有参考输入失败时,仍可持续产生低抖动输出信号。AD9546 系统时钟由 52 MHz 晶振提供。或者,可以在 SMA 连接器上提供外部时钟信号(必须插入相关组件,才能启用此功能)。

应用

  • 5G 时序传输高精度同步
  • 全球定位系统 (GPS)、PTP (IEEE 1588) 和同步以太网 (SyncE) 抖动滤除和同步
  • 光传送网络 (OTN)、同步数字体系 (SDH) 以及宏基站和小蜂窝基站。
  • 小基站时钟(基带和射频)
  • Stratum 2、Stratum 3e 和 Stratum 3 保持、去除信号抖动和相位瞬态控制
  • JESD204B 支持模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC) 时钟
  • 运营商级以太网

eval board
EVAL-ADMX1001

带有全差分输入采集通道的低失真信号发生器测量模块

特性和优点

  • 低失真、高分辨率源
    • 直流,50Hz至40kHz频率范围
    • 专有数字预失真(DPD)算法
    • –130dBc THD(1kHz,典型值)
    • 集成片上模式存储器的任意波形发生器(AWG)
    • 差分(平衡)输出高达3.5VRMS
    • 多个存储波形之间的快速模式切换
  • 全差分输入采集通道
  • 小尺寸(60mm x 40mm)
  • 低功耗、1W(典型值、静态)
  • 用于集成到测试与测量系统中的SPI接口

产品详情

ADMX1001是一款具有采集通道的低失真正弦波和高分辨率任意波形发生器。此高性能模块展示了专有数字预失真算法,该算法将信号失真降低至可通过高性能数模转换器(DAC)和放大器实现的水平。其差分输出可设置为测试高性能模数转换器(ADC)、音频编解码器和其他音频IC和系统通常所需的共模电平。信号发生器与采集通道可借助相互独立且操作便捷的SPI接口来分别加以控制。ADMX1001模块采用了小尺寸设计,能够轻松集成到测试系统内,或直接在工作台上用于测量和表征。

应用

  • 高端音频测试
  • 模数转换器特性表征和测试
  • 传感器测试
  • 频率响应和网络分析
  • ATE

eval board
EVAL-ADM7170

ADM7170/ADM7171/ADM7172 评估板

特性和优点

  • 输入电压范围: 2.3 V至6.5 V
  • 输出电流范围: 0 mA至2 A(ADM7170为500 mA、ADM7171为1 A、ADM7172为2 A)
  • 输出电压精度: ADM7170为±0.75%、ADM7171/ADM7172为−0.5%/+1%
  • 工作温度范围: -40 ℃至+125 ℃
  • 可以采用两个外部电阻在任意固定输出电压选项上进行输出电压上调
  • VOUT = VOUT(FIXED) × (1 + R1/R2)

产品详情

ADM7170ACP-EVALZ/ADM717Q1CP-EVALZ/ADM7172ACP-EVALZ评估板分别用于演示ADM7170、ADM7171和ADM7172线性稳压器的功能。

使用单个电压源、电压表、电流表和负载电阻,即可对线路和负载调节、压差以及接地电流进行简单的器件测量。

eval board
EVAL-ADMX1002

低失真信号发生器测量模块

特性和优点

  • 低失真、高分辨率源
    • DC至40kHz
    • 专有数字预失真(DPD)算法
    • –130dBc THD(1kHz,典型值)
    • 集成片上模式存储器的任意波形发生器(AWG)
    • 差分(平衡)输出高达3.6VRMS
  • 多个存储波形之间的快速模式切换
  • 小尺寸(60mm x 40mm)
  • 低功耗、1W(典型值、静态)
  • 用于集成到测试与测量系统中的SPI接口

产品详情

ADMX1002是一款低失真正弦波和高分辨率任意波形发生器。此高性能模块展示了专有数字预失真算法,该算法将信号失真降低至可通过高性能数模转换器(DAC)和放大器实现的水平。其差分输出可设置为测试高性能模数转换器(ADC)、音频编解码器和其他音频IC和系统通常所需的共模电平。ADMX1002具有易于使用的SPI接口和小尺寸,可轻松嵌入到测试系统,或用于工作台进行测量和特性表征。

应用

  • 高端音频测试
  • 模数转换器特性表征和测试
  • 传感器测试
  • 频率响应和网络分析
  • ATE

eval board
AD-FREQCVT1-EBZ

TX/RX通道,频率转换范围:1 100 MHz至400 MHz

产品详情

AD-FREQCVT1-EBZ是一款针对FMCOMMS3/4/5板的插件板,包含AD9361。可在ADI产品页面上查看完整的芯片级设计封装,也可在ADI wiki知识库上查看有关卡及其使用方法、周边设计封装和相应工作软件的信息。

AD-FREQCVT1-EBZ旨在上下转换频率以便AD9361可在低至1MHz的频率下工作。


eval board
AD-PZSDR2400TDD-EB

两个通道,2400MHz TDD应用

产品详情

AD-PZSDR2400TDD-EB是一款2.4GHz TDD模拟模块,设计采用AD9361工作——一款高性能、高度集成的RF收发器,适合3G和4G基站以及测试设备、软件定义无线电等RF应用领域。 AD-PZSDR2400TDD-EB被人们称为首款“RF个性卡”。 它插入AES-PZSDRCC-FMC-G载波卡中。 35mm U.FL同轴电缆将此卡连接至PicoZed SDR Z7035/AD9361 SOM,从而可使用AD9361的发射和接收输入。 可在wiki网页上查看有关卡及其使用方法、设计封装和相应工作软件的信息。


AD-PZSDR2400TDD-EB旨在向用户提供一种调理AD9361的发射或接收信号的路径。 TX或RX路径的选择则通过受FPGA和随附软件控制的200MHz至2.7GHz SPDT开关HMC546来实现。 发射路径由2.4GHz滤波器、0.5 W驱动器放大器ADL5324和2 W 功率放大器HMC921组成。 接收路径由相同的2.4GHz滤波器以及低损耗LNA HMC669组成。


EVAL-AD9546
AD9546 评估板
EVAL-ADMX1001
带有全差分输入采集通道的低失真信号发生器测量模块
EVAL-ADM7170
ADM7170/ADM7171/ADM7172 评估板
EVAL-ADMX1002
低失真信号发生器测量模块
AD-FREQCVT1-EBZ
TX/RX通道,频率转换范围:1 100 MHz至400 MHz
AD-PZSDR2400TDD-EB
两个通道,2400MHz TDD应用

参考电路

Figure 1. CN0523 Simplified Block Diagram
CN0523 参考设计

USB-Powered, 5.8 GHz RF Power Amplifier with Overtemperature Management

特性和优点

  • 5.8 GHz RF Power Amplifier
  • 24 dB of Gain
  • 50 Ohm matched SMA Input and Output Connectors
  • Over Temperature Monitoring
  • USB Powered
CN0523
USB-Powered, 5.8 GHz RF Power Amplifier with Overtemperature Management

最新评论

近期浏览