ADP5072
推荐用于新设计具有独立正输出和负输出的 1 A/0.6 A 直流/直流开关稳压器
- 产品模型
- 1
产品详情
- 输入电源电压范围:2.85 V 至 5.5 V
- 生成充分调节、可独立进行电阻编程的 VPOS 和 VNEG 输出
- 升压稳压器可生成 VPOS 输出
- 可将正输出调节到 35 V
- 集成的 1.0 A 主开关
- 反相稳压器可生成 VNEG 输出
- 可将负输出调节到 −30 V
- 集成的 0.6 A 主开关
- 1.2 MHz/2.4 MHz 开关频率,配备 1.0 MHz 至 2.6 MHz 的可选外部频率同步
- 电阻可编程软启动定时器
- 可进行压摆率控制以降低系统噪声
- 单独的精密启用和灵活启动序列控制可实现对称启动,先启动 VPOS 或先启动 VNEG
- 错相运行
- UVLO、OCP、OVP 和 TSD 保护
- 1.61 mm × 2.18 mm 20 球 WLCSP
- 结温范围为 −40°C 至 +125°C
ADP5072 是一款双通道高性能直流/直流稳压器,可独立生成经过调节的正电源轨和负电源轨。
2.85 V 至 5.5 V 的输入电压范围支持多种应用。两个稳压器中的集成主开关支持生成高达 35 V 的可调正输出电压和低至 −30 V 的负输出电压。
ADP5072 在引脚选择的 1.2 MHz 或 2.4 MHz 开关频率下运行。ADP5072 可以在 1.0 MHz 至 2.6 MHz 的频率范围内与外部振荡器同步以便于在敏感应用中进行噪声过滤。两个稳压器都可为 MOSFET 驱动器级实施可编程压摆率控制电路以降低电磁干扰 (EMI)。通过手动启用、同步模式、正电源先启动和负电源先启动等选项,提供了灵活的启动定序功能。
ADP5072 包含一个固定的内部或电阻可编程软启动定时器以防在加电启动时出现浪涌电流。
ADP5072 中的其他主要安全功能包括过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP)、热关断 (TSD) 和输入欠压锁定 (UVLO)。
ADP5072 采用 20 球 WLCSP 封装并且适合在 −40°C 至 +125°C 的结温范围内运行。
- 双极放大器、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和多路复用器
- 电荷耦合器件 (CCD) 偏压电源
- 光学模块电源
- RF 功率放大器偏压
- 飞行时间模块电源
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP5072ACBZ-R7 | 20-Ball WLCSP (1.61 mm x 2.18 mm x 0.50 mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADP5072
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。