ADF4378

推荐新设计使用

具有集成 VCO 和确定性通用脉冲重定时器的微波宽带合成器

具有 SYSREF 重定时器的 800MHz 至 12.8GHz 整数 N PLL/VCO,适用于高性能数据转换器时钟应用

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 输出频率范围:800MHz 至 12.8GHz
  • 抖动 = 18 fsRMS(集成带宽:100 Hz 至 100 MHz)
  • 抖动 = 27 fsRMS(ADC SNR 方法)
  • 宽带本底噪声:12 GHz 时为 -160 dBc/Hz
  • PLL 规格:
    • -239 dBc/Hz:归一化带内相位本底噪声
    • -147 dBc/Hz:归一化带内 1/f 噪声
    • 鉴相器频率达 500 MHz
    • 基准输入频率达 1 GHz
    • 典型 -100 dBc PFD 杂散
  • 基准输出延迟规格
    • 零件间标准偏差:3 ps
    • 温度漂移:0.03 ps/℃
    • 调整步长:<+/-0.1 ps
  • 多芯片输出相位对齐
  • 重新定时的 LVDS SYSREF 输出
  • 3.3V 和 5V 电源
  • 7 mm x 7 mm 48 引脚 LGA 封装
ADF4378
具有集成 VCO 和确定性通用脉冲重定时器的微波宽带合成器
ADF4378 Functional Block Diagram ADF4378 Pin Configuration ADF4378 Chip
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
正线性稳压器(LDO) 4
ADM7150 推荐新设计使用 800 mA、超低噪声/高 PSRR LDO
ADM7151 推荐新设计使用 800 mA、超低噪声/高 PSRR 可调 V out LDO
LT3041 推荐新设计使用 具有 VIOC 的 20 V、1 A、超低噪声、超高 PSRR 线性稳压器
LT3045 推荐新设计使用 20V、500mA、超低噪声、超高 PSRR 线性稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADF4378

Evaluating the ADF4378 Microwave Wideband Synthesizer with Integrated VCO and Deterministic General-Purpose Pulse Retimer

特性和优点

  • Self-contained board, including ADF4378 frequency synthesizer with integrated VCO, loop filter, USB interface, on board reference oscillator, propagation delay calibration paths and voltage regulators
  • Windows®-based software allows control of synthesizer functions from a PC
  • Externally powered by 6 V

产品详情

TThe EV-ADF4378SD1Z evaluates the performance of the ADF4378 frequency synthesizer with an integrated voltage controlled oscillator (VCO) for phase-locked loops (PLLs). A photograph of the EV-ADF4378SD1Z is shown in Figure 1. The EV-ADF4378SD1Z contains the ADF4378 frequency synthesizer with an integrated VCO, a USB interface, power supply connectors, on-board reference oscillator, propagation delay calibration paths, and Subminiature Version A (SMA) connectors. The outputs are AC-coupled with 50 Ω transmission lines, which make the outputs suitable to drive 50 Ω impedance instruments. The EV-ADF4378SD1Z requires an SDP-S board (not supplied with the kit). The SDP-S allows software programming of the EV-ADF4378SD1Z with ACE software.

Full specifications on the ADF4378 frequency synthesizer are available in the ADF4378 data sheet available from Analog Devices, Inc., and must be consulted with this user guide when using the EV-ADF4378SD1Z evaluation board.

EVAL-ADF4378
Evaluating the ADF4378 Microwave Wideband Synthesizer with Integrated VCO and Deterministic General-Purpose Pulse Retimer
ADF4378SD1Z Evaluation Board - Angle ADF4378SD1Z Evaluation Board - Top ADF4378SD1Z Evaluation Board - Bottom

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adf4378的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览