ADM7151

推荐新设计使用

800 mA、超低噪声/高 PSRR 可调 V out LDO

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输入电压范围:4.5 V16 V
  • 最大输出电流:800 mA
  • 可调输出电压:1.5 V 5.1 V
  • 低噪声
    • 100 Hz100 kHz总积分噪声:1.0 µV rms
    • 10 Hz100 kHz总积分噪声:1.6 µV rms
  • 噪声频谱密度:1.7 nV√Hz10 kHz1 MHz
  • 400 mA负载下的电源抑制比(PSRR)
    • >90 dB1 kHz100 kHzVOUT = 5 V
    • >60 dB1 MHzVOUT = 5 V
  • 电压差:0.6 VVOUT = 5 V800 mA负载)
  • 初始电压精度:±1%
  • 在整个线路、负载与温度范围内的电压精度:±2%
  • 静态电流(IGND)4.3 mA(空载)
  • 低关断电流:0.1 μA
  • 使用10 μF陶瓷型输出电容保持稳定
  • 8引脚LFCSP封装和8引脚SOIC封装
ADM7151
800 mA、超低噪声/高 PSRR 可调 V out LDO
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADM7150 推荐新设计使用 800 mA、超低噪声/高 PSRR LDO
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADM7151-02
  • ADM7151-04
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADM7150

ADM7150和ADM7151评估板

产品详情

ADM7150CP-EVALZ和ADM7151CP-04-EVALZ评估板分别用于演示ADM7150和ADM7151线性稳压器的功能。

使用单个电压源、电压表、电流表和负载电阻,即可对线路和负载调节、压差以及接地电流进行简单的器件测量。

更多有关线性稳压器的详情,请参考 ADM7150 ADM7151 数据手册。

注意:ADM7151为可调器件,需使用两个电阻才能设置输出电压

EVAL-ADM7150
ADM7150和ADM7151评估板

最新评论

近期浏览