SDP-S
SDP-S控制器板
如需开启美金询价及期货采购模式,请将页面语言切换至英文。
SDP-S
评估板 1
产品型号
供应商
库存信息
单位数量
所用报价
从
Please contact Customer Service for assistance. (Error: null)
EVAL-SDP-CS1Z
联系 ADI
RoHS
库存信息
-单位数量
所用报价
价格不可用
顶部


概览
优势和特点
- USB-串口引擎
- 1个小型120引脚连接器
- 可配置接口(SPI、I2C、GPIO)
- 用于连接PC的USB 2.0接口
产品详情
SDP-S是系统演示平台的控制板。SDP-S板基于USB-串口引擎,通过USB 2.0高速端口与PC建立连接。借助控制器板,可以配置和捕获通过USB连接的PC子板上的数据。SDP-S有一个120引脚连接器,可连接串行接口外设到相连的SDP兼容型子板。SDP-S具有可配置的SPI、I2C和GPIO通信线路。用于控制随附子板的PC端应用软件随子板评估板子产品或Circuits from the Lab™参考电路提供。
SDP-S提供SDP-B的一部分功能。SDP-S的连接器引脚排列与SDP-B相同,但不提供该连接器不支持的外设引脚。电源和接地引脚也相同。
系统演示平台由一系列控制器板、内插器板和子板构成,为评估ADI器件和基准电压源电路提供了一种简单易用、低成本的解决方案。有关整个平台的概述,请访问系统演示主页:www.analog.com/sdp。
系统需求
- Windows XP SP2、Windows Vista™ 32 位和 64 位、Windows 7 Business/Enterprise/Ultimate 32 位和 64 位,或 Windows 10 32 位和 64 位版本。
- Intel Pentium® 处理器(x86 兼容),1 GHz 或更快
- 512 MB RAM 和 2 GB 可用硬盘空间
- NET 3.5 框架
文档
Document Type
-
SDP-S User Guide2014/9/9PDF271 K
-
SDP Facilitates Quick Prototyping and Evaluation2018/1/9
-
Getting Started with the SDP-S2014/11/19PDF79 K
-
SDP Wiki2014/10/30WIKI
软件
评估软件
SDP USB 驱动安装程序
适用于 SDP 控制器板的 Windows 7、8.x 和 10 USB 驱动程序
硬件 (164)
控制器板
参考电路
兼容产品评估板
SDP控制板专为配合各种ADI器件评估板使用而设计,构成客户评估环境的一部分。下列评估板与SDP控制板兼容。
AD9788
双通道、16位、800 MSPS DAC,内置低功耗32位复数NCO
AD9787
双通道、14位、800 MSPS DAC,内置低功耗32位复数NCO
AD9785
双通道、12位、800 MSPS DAC,内置低功耗32位复数NCO
AD9779A
双通道、16-Bit、1 GSPS、数模转换器
AD9776A
双通道、12位、1 GSPS数模转换器
AD9767
14位、125 MSPS、双通道TxDAC+®数模转换器
AD9765
12位、125 MSPS、双通道TxDAC+®数模转换器
AD9763
10位、125 MSPS、双通道TxDAC+®数模转换器
AD9748
8位、210 MSPS TxDAC®数模转换器
AD9747
双通道、16-Bit、250 MSPS数模转换器(DAC)
AD9746
双通道、14位、250 MSPS数模转换器
AD9745
双通道、12位、250 MSPS数模转换器
AD9744
14位、210 MSPS TxDAC®数模转换器
AD9743
双通道、10位、250 MSPS数模转换器
AD9742
12位、210 MSPS TxDAC®数模转换器
AD9741
双通道、8位、250 MSPS数模转换器
AD9740
10位、210 MSPS TxDAC®数模转换器
AD9717
双通道,14位,低功耗数模转换器
AD9716
双路、12位、低功耗数模转换器
AD9715
双路、10位、低功耗数模转换器
AD9714
双路、8位、低功耗数模转换器
AD9709
8位、125 MSPS、双通道TxDAC+数模转换器
AD9707
14位、175 MSPS TxDAC 数模转换器
AD9706
12位、175 MSPS TxDAC 数模转换器
AD9705
10位、175 MSPS TxDAC 数模转换器
AD9704
8位、175 MSPS TxDAC 数模转换器
AD9148
4通道、16位、1GSPS TxDAC+®数模转换器
AD9146
双通道、16位、1230 MSPS、TxDAC+®数模转换器
AD9142A
双通道、16 位、1600 MSPS、TxDAC+ 数模转换器
AD9139
16位、1600 MSPS、TxDAC+ 数模转换器
AD9125
双通道、16位、1000 MSPS、TxDAC+®数模转换器
AD9122
双通道、16位、1200 MSPS、TxDAC+®数模转换器
AD9121
双通道、14位、1230 MSPS、TXDAC+®数模转换器
AD9117
双通道、14-Bit、低功耗数模转换器
AD9116
双路、低功耗、12位TxDAC数模转换器
AD9115
双路、低功耗、10位TxDAC数模转换器
AD9114
双路、低功耗、8位TxDAC数模转换器
LTC2378-20
具 0.5ppm INL 的 20 位、1Msps、低功率 SAR ADC
AD5697R
双通道、12位 nanoDAC+™ ,内置2 ppm/°C基准电压源和 I2C接口
AD5696R
四通道、16位 nanoDAC+,内置2 PPM/°C片内基准电压源和I2C接口
AD5696
内置I2C接口的四通道、16位nanoDAC+™
AD5695R
四通道、14位nanoDAC+,内置2 PPM/°C片内基准电压源和I2C接口
AD5694R
四通道、12位nanoDAC+,内置2 PPM/°C片内基准电压源和I2C接口
AD5694
四通道、12位nanoDAC+™(带I2C接口)
AD5689R
双通道、16位 nanoDAC+,内置2 ppm/°C基准电压源和SPI接口
AD5689
内置SPI接口的双通道、16位 nanoDAC+™
AD5258
非易失性、 I2C®兼容型、64位数字电位计
AD5247
128点、I2C®接口兼容数字电位计
AD5246
128 Position I2C Compatible Programmable Resistor in SC70 Package
AD5171
64位OTP数字电位计
AD5144A
四通道、256位、I2C、非易失性数字电位计
AD5144
四通道、256位、I2C/SPI、非易失性数字电位计
AD5143
四通道、256位、I2C、非易失性数字电位计
AD5142A
双通道、128/256位、I2C、非易失性数字电位计
AD5142
双通道、256位、SPI、非易失性数字电位器
AD5141
单通道、256位、I2C / SPI、非易失性数字电位计
AD5124
四通道、128位、SPI、非易失性数字电位计
AD5123
四通道、128/256位、I2C、非易失性数字电位计
AD5122A
双通道、128/256位、I2C、非易失性数字电位计
AD5122
双通道、128位、SPI、非易失性数字电位器
AD5121
单通道、128位、I2C / SPI、非易失性数字电位计
AD5115
单通道、32位、升/降接口、±8 %电阻容差、非易失性数字电位计
AD5114
单通道、32位、I2C、±8%电阻容差、非易失性数字电位计
AD5113
单通道、64位、升/降接口、±8 %电阻容差、非易失性数字电位计
AD5112
单通道、64位、I2C接口、±8%电阻容差、非易失性数字电位计
AD5111
单通道、128位、升/降接口、±8 %电阻容差、非易失性数字电位计
AD5110
单通道、128位、I2C接口、±8%电阻容差、非易失性数字电位计