MAX4445
量产超高速、低失真、差分至单端线接收器,带有使能端
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 5000V/µs压摆率(MAX4444)
- +2V/V内部固定增益(MAX4444)
- 外部增益选择(MAX4445,AVCL ≥ +2V/V)
- -3dB带宽为550MHz
- 5MHz时的SFDR为-60dB
- 低差分增益/相位:0.07%/0.05°
- 低噪声:fIN = 100kHz时为25nV/
- 低功耗禁用模式将静态电流降至3.5mA
MAX4444/MAX4445差分线路接收器提供出色的高速、低失真性能。这些IC采用三运算放大器仪表放大器架构,具有对称差分输入和单端输出。它们采用±5V电源供电,能够将100Ω负载驱动至±3.7V。MAX4444在内部设置+2V/V的闭环增益,而MAX4445则通过外部电阻设置,针对+2V/V或更大的增益进行了补偿。低功耗使能模式可将电流消耗降至3.5mA。
MAX4444/MAX4445采用电流反馈技术,可实现550MHz带宽,同时保持高达5000V/µs的压摆率。这些放大器具有出色的差分增益/相位和噪声规格,是各种视频和RF信号处理应用的适宜之选。评估套件有助于加速设计。
应用
- 数据采集
- 差分到单端转换
- 高速差分线路接收器
- 高速仪表放大器
- 医疗仪器
- 双绞线至同轴转换器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4445ESE+ | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX4445ESE+T | 16-SOIC_N-150_MIL |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4445的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论