MAX4549

量产

串行控制、三组3x2音频/视频交叉点开关

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 用于“无噪声”音频操作的可选软开关模式
  • 22Ω导通电阻(典型值,+5V电源)
  • 通道间导通电阻匹配:5Ω(典型值)
  • 导通电阻平坦度:2Ω(典型值)
  • 音频性能
    • 20kHz时关断隔离度:-85dB
    • 20kHz时串扰:-85dB
    • 600Ω负载时的THD为0.07%
  • 视频性能
    • 10MHz时关断隔离度:-72dB
    • 10MHz时串扰:-55dB
  • 串行接口
    • 2线I²C兼容(MAX4548)
    • 3线SPI/QSPI/MICROWIRE兼容(MAX4549)
  • 单电源供电:+2.7V至+5.5V
MAX4549
串行控制、三组3x2音频/视频交叉点开关
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4549的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览