IH5352

量产

双通道/四通道RF/视频开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 关断隔离 ≥70dB(10MHz)
  • 10MHz时交叉耦合隔离 ≥ 70dB
  • rds(ON) < 75ns,DC至100MHz损耗< 3dB
  • 工作电源电压范围:±5V至±15V
  • 电源电流 < 1A
  • 快速先开后合式开关(典型值:70ns/150ns)
  • 单芯片低功耗CMOS设计
IH5352
双通道/四通道RF/视频开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 IH5352的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论