MAX4584
量产串行控制音频/视频开关
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- +2.7V至+5.5V单电源供电
- SPST和SPDT开关
- 65Ω(最大值)RON,采用+5V电源
- 音频性能
- 20kHz时关断隔离度:-83dB
- 20kHz时串扰:-84dB
- 视频性能
- 10MHz时关断隔离度:-48dB
- 10MHz时串扰:-60dB
- 串行接口
- 2线I2C兼容(MAX4584)
- 3线SPI/QSPI/MICROWIRE兼容(MAX4585)
MAX4584/MAX4585串行接口可编程开关非常适合多媒体应用。每款器件均包含一个常开(NO)单刀单掷(SPST)开关和一个单刀双掷(SPDT)开关。MAX4584/MAX4585的导通电阻为65Ω,通道间导通电阻匹配至4Ω,导通电阻平坦度为5Ω。此外,其在20kHz时的关断隔离度为-83dB,在10MHz时为-48dB,在20kHz时的串扰为-84dB,在10MHz时为-60dB。
MAX4584采用2线I2C兼容串行接口;MAX4585采用3线SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容接口。两款器件均采用10引脚µMAX®封装,并在扩展工业(-40°C至+85°C)温度范围内符合规格。
应用
- 蜂窝电话及附件
- 高端音频装置
- 工业设备
- PC多媒体音频/视频路由
- 个人移动无线装置(PMR)
- 机顶盒
- 视频会议
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4584EUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX4584EUB+T | 10-MINI_SO-N/A |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4584的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论